Prozessabbilder
In der Baumansicht werden, unterhalb der verschiedenen Konfigurationen, die Prozessabbilder der Tasks bzw. Geräte angezeigt.

Bei Anwahl solcher Prozessabbilder, wie im Beispiel dargestellt, werden auf der rechten Seite die entsprechenden Dialoge mit den erweiterten Informationen zum Prozessabbild angezeigt. Darunter erscheint das Prozessabbild mit einer Auflistung aller verknüpften und nicht verknüpften E/A-Variablen.
Dialog "Allgemein"

Name
Name des Prozessabbildes.
Typ
Definiert, ob Prozessabbild nach Verknüpfung als Master- oder als Slave-Prozessabbild fungiert (siehe hierzu auch Beschreibung "Zuordungstyp" unterZuordnungsarten).
ID
Gibt die Identifikationsnummer des Prozessabbildes an.
Kommentar
Frei editierbares Kommentarfeld.
Dialog "Größe / Offset"

Eingangsgröße
Größe des Bereichs Eingänge im generierten Prozessabbild.
Eingangsoffset
Hier ist ein eventueller Startoffset für den Eingangsbereich eingetragen (geräteabhängig).
Ausgangsgröße
Größe des Bereichs Ausgänge im generierten Prozessabbild.
Ausgangssoffset
Hier ist ein eventueller Startoffset für den Ausgangsbereich eingetragen (geräteabhängig).
Dialog "Eingang" bzw. "Ausgang"

Im Dialog von Eingang bzw. Ausgang wird der jeweilige Prozessabbildbereich in byte-weiser, hexadezimaler Form dargestellt (eventuell zusätzlich als Zeichen in eigener Spalte, sofern die Option "Zeige Zeichen" angewählt ist).
Bei der Anzeige von Prozessabbildern von Geräten mit gemischtem E/A-Bereich im DPRAM (z.B. Beckhoff C1220 Lightbuskarte), werden bei Eingang auch Ausgangswerte angezeigt und umgekehrt.
Weitere Informationen zu Prozessabbildern und deren Verknüpfungen, findet man unter Zuordnungen.