SYSTEM - Konfiguration
In der SYSTEM - Konfiguration können unter anderem Echtzeit-Einstellungen, sowie projektabhängige Einstellungen für das TwinCAT System, vorgenommen werden.
Zusätzlich können hier benutzerdefinierte Tasks angelegt werden, um z.B. direkt aus Applikationen (Visual Basic-, Visual C++, C# .NET, VB.NET oder Delphi) Werte auf E/A-Geräte auszugeben oder von ihnen zu lesen.
Voraussetzungen
SYSTEM - Konfiguration | Beschreibung |
|---|---|
Boot- / Auto-Start-Einstellungen für das lokale System, bzw. für das Zielsystem | |
Anzeige/Anpassung der Echtzeiteinstellungen sowie grafische Anzeige der Echtzeitauslastung | |
Anzeige/Änderung (= Advanced User) der verschiedenen von TwinCAT vergebenen Task-Prioritäten | |
Benutzerdefinierte Tasks ("Zusätzliche Tasks") | Konfiguration eventueller zusätzlicher (benutzerdefinierter) Tasks |
Task Einstellungen für "Zusätzliche Tasks" (falls konfiguriert) | Einstelldialog für die zusätzlichen benutzerdefinierten Tasks |
Online-Anzeige Taskauslastung (falls zusätzliche Tasks konfiguriert wurden) | Grafische Darstellung der aktuellen Auslastung benutzerdefinierter Tasks |
Task Prozessabbild (falls zusätzliche Tasks konfiguriert wurden) | Verknüpfungsinformationen zu den zusätzlichen Tasks |
Routing-Einstellungen ("Route Settings") | Informationen zum "Routing" der TwinCAT Zielsysteme |
Dialog "General"
Dieser Dialog wird nur eingeblendet, wenn kein Remote-System (siehe: "Auswahl des Zielsystems") angewählt wurde, der System Manager also auf das lokale TwinCAT System eingestellt ist.
Er entspricht ansonsten dem nachfolgend beschriebenen Dialog "Version [Lokal]".
Dialog "Version (Lokal)"
Der folgende Dialog zeigt das installierte TwinCAT Level des lokalen Systems (im unten gezeigten Beispiel ist dies "TwinCAT NC I" ) sowie die Version und "Build"-Nummer des Systems an (dementsprechend die Version 2.9 [Build 931]).

Dialog "Version [Zielsystem]"
Neben der Anzeige mit Informationen über die lokal installierte TwinCAT Version befindet sich auch noch ein Karteireiter mit dementsprechenden Angaben zum angewählten Zielsystem. Im nachfolgenden Beispiel ist dies die Version 2.9 [Build 0].

Zielsystem wählen : Ruft den Auswahldialog für die per TwinCAT Router erreichbaren Zielsysteme auf (siehe auch Hauptmenüs -> Menü "Aktionen").