Systemleistung / Echtzeiteinstellungen (Realtime Settings)

Der NT Task-Manager stellt dem Bediener u.a. eine Liste der laufenden Prozesse und deren CPU-Zeitverbrauch dar. Diese Darstellung ist mit laufendem TwinCAT differenzierter zu interpretieren:

Windows NT kann nicht die Auslastung der CPU durch das TwinCAT System anzeigen. Sie sehen nur im Dialog "Echtzeit" die reale Belastung der CPU durch das TwinCAT System.

Die TwinCAT-Echtzeiterweiterung stellt dem NT Betriebssystem Rechenzeit zur Verfügung. Dieser Teil wird vom NT-Betriebssystem als 100% CPU-Zeit gewertet. Im NT Task-Manager bezieht sich die Anzeige der CPU-Zeit von Prozessen somit nicht auf die CPU-Zeit, sondern auf die verbleibende Zeit, welche NT zur Verfügung steht.

Beispiel:

Sollte TwinCAT eine konstante Auslastung von 35% der CPU benötigen (siehe Einstellungen in "Echtzeiteinstellungen"),
Systemleistung / Echtzeiteinstellungen (Realtime Settings) 1:

und ein weiterer Prozess im NT-Task-Manager mit 97% "CPU-Zeit" angezeigt werden,
Systemleistung / Echtzeiteinstellungen (Realtime Settings) 2:

so würde dieser Prozess eigentlich 63,05% der wirklichen CPU Zeit verbrauchen.