Routing - Einstellungen
Unter TwinCAT 2.9 sind die Routing-Möglichkeiten von TwinCAT erheblich erweitert worden. TwinCAT speichert z.B. die "Routes" nicht mehr in der Windows Registry ab, sondern liest immer den jeweils angewählten Router des gewünschten TwinCAT Zielsystems aus. Die "Routes" werden dabei in sogenannte Aktuelle-, Statische- und Projekt Routes unterteilt. Nach dem Verbindungsaufbau bzw. Auslesen des Routers werden die gefundenen Routes in die Rubrik "Statische Routes" , und automatisch auch immer in den Dialog "Aktuelle Routes", übernommen.
Karteireiter "Aktuelle Routes"

Route
Zeigt den Namen des, am aktuellen TwinCAT Router angemeldeten, möglichen Zielsystems an.
AmsNetID
Zeigt die ADS-AmsNetId des gelisteten Zielsystems an.
Adresse
Nennt die Adresse des gelisteten TwinCAT Zielsystems. Die Adresse ist abhängig vom verwendeten Transportprotokoll. Möglich sind dabei neben TCP/IP-Adressen auch z.B. Adressen von Profibus-Teilnehmern etc., die ihrerseits natürlich das ADS Protokoll unterstützen müssen, um als "Zielsystem" bzw. "Remote-System" angesprochen werden zu können.
Typ
Nennt das Protokoll, welches zur Kommunikation mit dem Zielsystem verwendet wird.
Kommentar
Falls für das jeweilige System konfiguriert, wird hier der Kommentar angezeigt
Anfügen
Ruft den Dialog zum "Anfügen..." weiterer TwinCAT Zielsysteme in die Routing-Tabelle auf.
Löschen
Löscht in der Liste markierte Einträge aus der Routing-Tabelle des lokalen TwinCAT Routers.
Eigenschaften
Ruft den Dialog zur Anzeige der "Eigenschaften" des Zielsystems auf.
Karteireiter "Statische Routes"
Statische Routes sind die Routen, die im aktuell angewählten Router bereits konfiguriert sind. Der System Manager liest bei der Anwahl eines Zielsystem dessen "Routes" aus und stellt sie wie unten dargestellt - und oben bereits beschrieben - dar. Beim Speichern der TwinCAT System Manager Projektdatei, werden diese Statischen Routes mitgesichert. Ein erneutes Laden der *.tsm Datei stellt sie dann wieder zur Verfügung. Ansonsten entsprechen die "Statischen Routes" quasi dem Dialog "AMS Router", wie er in TwinCAT schon immer vorhanden ist.

Die einzelnen Felder und Schaltflächen sind unterhalb von "Aktuelle Routes" beschrieben.
Karteireiter "Projekt Routes"

Die einzelnen Felder und Schaltflächen sind unterhalb von "Aktuelle Routes" beschrieben.