FB_DALIV2EnableDeviceType

FB_DALIV2EnableDeviceType 1:

Dieser Befehl muss jedes Mal vor einem anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehl gesendet werden. Hierdurch reagieren nur die Vorschaltgeräte, die auch zu dem entsprechenden Gerätetyp (DEVICE TYPE) gehören. Für den Gerätetyp 0 braucht der Befehl nicht angewendet werden. Folgende Gerätetypen sind laut Norm IEC 62386 definiert:

Wert

Beschreibung

0

Standardgerät

1

Gerät für Notbeleuchtung.

2

Gerät für Entladungslampen.

3

Gerät für Niedervolt-Halogenlampen.

4

Gerät zum Dimmen von Glühlampen.

5

Gerät zur Umwandlung von digitalen Signalen in Gleichspannungssignale.

6

Gerät für Licht emittierende Dioden (LED).

7

Gerät für Schaltfunktionen.

8

Gerät zur Farb-/Farbtemperatursteuerung.

9

Sequenzer.

VAR_INPUT

bStart         : BOOL;
eCommandPriority   : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nDeviceType    : BYTE;

bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

nDeviceType: Kennung für den Gerätetyp (siehe Tabelle oben).

VAR_OUTPUT

bBusy          : BOOL;
bError         : BOOL;
nErrorId       : UDINT;

bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.

VAR_IN_OUT

stCommandBuffer    : ST_DALIV2CommandBuffer;

stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).