Farb-/Farbtemperatursteuerung - Funktionsbausteine
Im Folgenden werden die Funktionsbausteine und Variablen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle beschrieben. Alle folgenden Funktionsbausteine rufen 'anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle' auf. Laut DALI-Normung (IEC 62386) liegen diese Befehle im Bereich 224 bis 255. Da es verschiedene anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle gibt, muss mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType() festgelegt werden, welche Art von Vorschaltgeräten (Notbeleuchtung, Entladungslampen, ...) auf die Erweiterungsbefehle reagieren sollen. Eine genaue Beschreibung der einzelnen DALI-Kommandos und der Variablen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle finden Sie in der Norm IEC 62386 Part 209. |
|
Name | Beschreibung |
|---|---|
Startet eine neue Überblendung. Eine laufende Überblendung wird zuvor beendet. | |
Verknüpfte Ausgangskanäle werden der festgelegten Farbe zugeordnet. | |
Der Wert COLOUR TEMPERATURE Tc wird um 1 Mirek verringert. | |
Der Wert COLOUR TEMPERATURE Tc wird um 1 Mirek erhöht. | |
Die Meldung Farbeinstellungen wird zu den temporären Farbeinstellungen kopiert. | |
Liest die zugewiesene Farbe des vorgegebenen Ausgangskanals aus. | |
Die Variable COLOUR STATUS wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die vom Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen werden ausgelesen. | |
Der vorgegebene Farbwert wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable GEAR FEATURES/STATUS wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable RGBWAF CONTROL wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY COLOUR TEMPERATURE Tc des Vorschaltgerätes. | |
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY PRIMARY N DIMLEVEL des Vorschaltgerätes. | |
Speichert die Werte in die Variablen TEMPORARY RED DIMLEVEL, TEMPORARY GREEN DIMLEVEL und TEMPORARY BLUE DIMLEVEL des Vorschaltgerätes. | |
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY RGBWAF CONTROL des Vorschaltgerätes. | |
Speichert die Werte in die Variablen TEMPORARY WHITE DIMLEVEL, TEMPORARY AMBER DIMLEVEL und TEMPORARY FREECOLOUR DIMLEVEL des Vorschaltgerätes. | |
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY x-COORDINATE des Vorschaltgerätes. | |
Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY y-COORDINATE des Vorschaltgerätes. | |
Das Kalibrierungsverfahren wird gestartet um die x-Koordinate, die y-Koordinate und den TY-Wert aller unterstützen Primärfarben zu messen. | |
Speichert den Wert in die Variable COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST, COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST, COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST oder COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST des Vorschaltgerätes. | |
Speichert den Wert in die Variable GEAR FEATURES/STATUS des Vorschaltgerätes. | |
Speichert den Wert in die Variable TY PRIMARY N des Vorschaltgerätes. | |
Kopiert den Wert aus den Variablen TEMPORARY x-COORDINATE und TEMPORARY y-COORDINATE in die Variablen x-COORDINATE PRIMARY N und y-COORDINATE PRIMARY N. | |
Die Variable x-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung reduziert. | |
Die Variable x-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung erhöht. | |
Die Variable y-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung reduziert. | |
Die Variable y-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung erhöht. |
![]() | Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 8 vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType() gesendet werden kann. Ab Version 2.6.0 der Bibliotheken TcDALIV2 und TcDALIV2AppExtCmds jedoch wird der Befehl Enable Device Type 8 allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt. |