Entladungslampen - Funktionsbausteine
Im Folgenden werden die Funktionsbausteine und Variablen für Entladungslampen mit DALI-Schnittstelle beschrieben. Alle folgenden Funktionsbausteine rufen 'anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle' auf. Laut DALI-Normung (IEC 62386) liegen diese Befehle im Bereich 224 bis 255. Da es verschiedene anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle gibt, muss mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType() festgelegt werden, welche Art von Vorschaltgeräten (Notbeleuchtung, Entladungslampen, ...) auf die Erweiterungsbefehle reagieren sollen. Eine genaue Beschreibung der einzelnen DALI-Kommandos und der Variablen für Entladungslampen mit DALI-Schnittstelle finden Se in der Norm IEC 62386 Part 203. |
|
Name | Beschreibung |
|---|---|
Die Variable ACTUAL HID FAILURE | |
Die Variable HID FEATURES | |
Die Variable HID STATUS | |
Die Variable STORED HID FAILURE | |
Die Variable THERMAL LOAD | |
Die 16-Bit-Variable THERMAL OVERLOAD TIME | |
Das höherwertige Byte der 16-Bit-Variable THERMAL OVERLOAD TIME | |
Das niederwertige Byte der 16-Bit-Variable THERMAL OVERLOAD TIME | |
Die Variable STORED HID FAILURE |
![]() | Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Entladungsleuchten. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 2 vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType() gesendet werden kann. Ab Version 2.6.0 der Bibliotheken TcDALIV2 und TcDALIV2AppExtCmds jedoch wird der Befehl Enable Device Type 2 allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Entladungsleuchten intern automatisch vorangestellt. |