Entladungslampen - Variablen
Jedes DALI-Vorschaltgerät für Entladungslampen besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter), aus denen verschiedene Informationen ausgelesen, oder auch einzelne Parameter verändert werden können.
Name | Vorgabewert | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 ... 255 | 1 Byte |
| |
???? ???? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte |
| |
???? ???? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte |
| |
herstellerabhängig | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | nur Lesen | |
0 | keine Änderung | 00 00 ... FF FF | 2 Byte |
| |
???? ???? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte |
| |
1 | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | nur Lesen |
?: unbestimmt
HID STATUS
In HID STATUS wird der aktuelle Zustand vom Vorschaltgerät abgelegt. Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryHIDStatus() kann der Wert ausgelesen werden.
Bit | Beschreibung |
|---|---|
0 | Anlaufzeit betriebsbereit. 0: Nein. |
1 | Der Lampenleistungswert hat seinen angeforderten Sollwert erreicht. 0: Nein. |
2 | Vorschaltgerät wartet auf das Zünden der Lampe. 0: Nein. |
3 | reserve |
4 | reserve |
5 | reserve |
6 | Identifikation aktiv. 0: Nein. |
7 | reserve |
ACTUAL HID FAILURE
In dieser Variablen stehen alle Informationen über den Fehlerzustand vom Vorschaltgerät. Ausgelesen wird die Variable mit dem Baustein FB_DALIV2QueryActualHIDFailure(). Die jeweiligen Bits werden gesetzt, sobald ein Fehler auftritt und automatisch wieder zurückgesetzt sobald der Fehler wieder zurückgegangen ist.
Solange Bit 4 oder Bit 7 gesetzt sind, ist auch das Bit 1 in der Variablen STATUS INFORMATION gesetzt. Der Baustein FB_DALIV2QueryLampeFailure() liefert in diesem Fall am Ausgang bLampFailure ein TRUE.
Bit | Beschreibung |
|---|---|
0 | Versorgungsspannung zu niedrig. 0: Nein. |
1 | Versorgungsspannung zu hoch. 0: Nein. |
2 | Übertemperatur am Umformer. 0: Nein. |
3 | reserve |
4 | Zeitüberschreitung beim Zünden der Lampe. 0: Nein. |
5 | reserve |
6 | Lampenspannung außerhalb der Spezifikation. 0: Nein. |
7 | Lampenzyklusfehler. 0: Nein. |
STORED HID FAILURE
In dieser Variablen stehen alle Informationen über den Fehlerzustand vom Vorschaltgerät. Ausgelesen wird die Variable mit dem Baustein FB_DALIV2QueryStoredHIDFailure(). Zurückgesetzt werden die Fehlermeldungen durch Ausschalten vom Vorschaltgerät oder durch den Baustein FB_DALIV2ResetStoredHIDFailure().
Bit | Beschreibung |
|---|---|
0 | Versorgungsspannung zu niedrig. 0: Nein. |
1 | Versorgungsspannung zu hoch. 0: Nein. |
2 | Übertemperatur am Umformer. 0: Nein. |
3 | reserve |
4 | Zeitüberschreitung beim Zünden der Lampe. 0: Nein. |
5 | reserve |
6 | Lampenspannung außerhalb der Spezifikation. 0: Nein. |
7 | Lampenzyklusfehler. 0: Nein. |
HID FEATURES
Die unterstützten Leistungsmerkmale des Vorschaltgerätes können mit dem Baustein FB_DALIV2QueryHIDFeatures() aus dieser Variablen ausgelesen werden. Der Inhalt dieser Variablen wird vom Hersteller des Vorschaltgerätes fest vorgegeben und kann nicht geändert werden.
Bit | Beschreibung |
|---|---|
0 | 'Versorgungsspannung zu niedrig' kann abgefragt werden. 0: Nein. |
1 | 'Versorgungsspannung zu hoch' kann abgefragt werden. 0: Nein. |
2 | 'Übertemperatur am Umformer' kann abgefragt werden. 0: Nein. |
3 | reserve |
4 | reserve |
5 | reserve |
6 | 'Lampenspannung außerhalb der Spezifikation' kann abgefragt werden. 0: Nein. |
7 | Physikalische Auswahl wird unterstützt. 0: Nein. |
THERMAL OVERLOAD TIME
Sobald Übertemperatur erkannt wird, wird die Variable THERMAL OVERLOAD TIME in 15-Minuten-Schritten erhöht. Diese Variable kann nicht zurückgesetzt werden. Ein werden von 65535 (0xFFFF) entspricht hierbei einer Zeit von 16.383 Stunden und 45 Minuten oder höher. Mit den Bausteinen FB_DALIV2QueryThermalOverloadTimeHB() und FB_DALIV2QueryThermalOverloadTimeLB() kann die Variable THERMAL OVERLOAD TIME ausgelesen werden.
Der Schwellwert für die Erkennung der Übertemperatur wird durch die Variable THERMAL LOAD festgelegt (siehe unten).
THERMAL LOAD
In der Variablen THERMAL LOAD wird ein Prozentwert im Bereich von 0% bis 127,5% in 0,5%-Schritten definiert. Somit entspricht 255 einen Wert von 127,5%. Ausgelesen werden kann die Variable mit dem Baustein FB_DALIV2QueryThermalLoad().
EXTENDED VERSION NUMBER
Die erweiterte Versionsnummer kann mit dem Baustein FB_QueryV2ExtendedVersionNumber() ausgelesen werden. Die Versionsnummer kann nur gelesen werden und wird vom Hersteller der Vorschaltgeräte vorgegeben.