LED-Module - Funktionsbausteine
Im Folgenden werden die Funktionsbausteine und Variablen für LED-Module mit DALI-Schnittstelle beschrieben. Alle folgenden Funktionsbausteine rufen 'anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle' auf. Laut DALI-Normung (IEC 62386) liegen diese Befehle im Bereich 224 bis 255. Da es verschiedene anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle gibt, muss mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType() festgelegt werden, welche Art von Vorschaltgeräten (Notbeleuchtung, Entladungslampen, ...) auf die Erweiterungsbefehle reagieren sollen. Eine genaue Beschreibung der einzelnen DALI-Kommandos und der Variablen für LED-Module mit DALI-Schnittstelle finden Sie in der Norm IEC 62386 Part 207.
Name | Beschreibung |
---|---|
Der Befehl sperrt die Stromschutzeinrichtung des Vorschaltgerätes. | |
Der Befehl gibt die Stromschutzeinrichtung des Vorschaltgerätes frei. | |
Es wird abgefragt, ob die Stromschutzeinrichtung aktiv ist. | |
Es wird abgefragt, ob die Stromschutzeinrichtung freigegeben ist. | |
Die Dimmkurve des Vorschaltgerätes wird ausgelesen. | |
Fragt den Wert von FAST FADE TIME ab. | |
Fragt den Wert von GEAR TYPE ab. | |
Fragt den Wert von FAILURE STATUS ab. | |
Fragt den Wert von FEATURES ab. | |
Es wird abgefragt, ob eine signifikante Lastabnahme (im Vergleich zur Referenzleistung des Systems) erkannt wurde. | |
Es wird abgefragt, ob ein signifikanter Lastanstieg (im Vergleich zur Referenzleistung des Systems) erkannt wurde. | |
Fragt den Wert von MIN FAST FADE TIME ab. | |
Es wird abgefragt, ob ein Leerlauf erkannt wurde. | |
Fragt den Wert von OPERATING MODE ab. | |
Fragt den Wert von POSSIBLE OPERATING MODE ab. | |
Es wird abgefragt, ob eine gestartete Referenzmessung fehlgeschlagen ist. | |
Es wird abgefragt ob eine Referenzmessung der Systemleistung aktiv ist. | |
Es wird abgefragt, ob ein Kurzschluss erkannt wurde. | |
Es wird abgefragt ob eine thermische Überlast mit Reduzierung des Lichtstroms vorliegt. | |
Es wird abgefragt, ob eine thermische Abschaltung erfolgte. | |
Das Vorschaltgerät misst das Leistungsniveaus des Systems um Lastanstieg und Lastabnahme zu erkennen und speichert dieses ab. | |
Die Dimmkurve des Vorschaltgerätes wird ausgewählt. | |
Setzt die FAST FADE TIME im Vorschaltgerät. |
![]() | Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für LED-Module mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 6 vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType() gesendet werden kann. Ab Version 2.6.0 der Bibliotheken TcDALIV2 und TcDALIV2AppExtCmds jedoch wird der Befehl Enable Device Type 6 allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für LED-Module mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt. |