FB_DALIV2DisableCurrentProtector
Der Befehl sperrt die Stromschutzeinrichtung des Vorschaltgerätes.
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für LED-Module mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 6 vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType() gesendet werden kann. Ab Version 2.6.0 der Bibliotheken TcDALIV2 und TcDALIV2AppExtCmds jedoch wird der Befehl Enable Device Type 6 allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für LED-Modulen mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt. |
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2260 | PC/CX, BX oder BC | TcDALIV2-Bibliothek ab V2.12.0 |