Fehlercodes
Wert (hex) | Wert (dez) | Beschreibung |
|---|---|---|
0x0000 | 0 | kein Fehler. |
0x0001 | 1 | keine Antwort von der DALI-Klemme. |
0x0002 | 2 | keine Antwort von dem DALI-Vorschaltgerät. |
0x0003 | 3 | Überlauf Kommunikationspuffer. |
0x0004 | 4 | keine Antwort von dem Kommunikationsbaustein. |
0x0005 | 5 | DALI-Kollision auf dem Rückkanal (Backward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Slaves erkannt. |
0x0006 | 6 | DALI-Kollision auf dem Hinkanal (Foreward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Masters erkannt. Der Fehler tritt ebenfalls auf, sobald die 24 V an den Powerkontakten der KL6811 fehlen. |
0x0007 | 7 | Bei Nutzung des internen DALI-Netzteils: Überlastung des internen DALI-Netzteils (Busunterspannung). |
0x0008 | 8 | Parameter eCommandPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0009 | 9 | Parameter eAddrType liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x000A | 10 | Parameter nAddr ist eine Kurzadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x000B | 11 | Parameter nAddr ist eine Gruppenadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x000C | 12 | Parameter nGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x000D | 13 | Parameter nScene liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x000E | 14 | Parameter nStartWithShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x000F | 15 | keine weiteren freien Kurzadressen. |
0x0010 | 16 | Parameter nNewShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0011 | 17 | Parameter nShortAddress01 liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0012 | 18 | Parameter nShortAddress02 liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0013 | 19 | Parameter nFreeShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0014 | 20 | Die Kurzadresse im Parameter nFreeShortAddress ist innerhalb der DALI-Linie belegt. |
0x0015 | 21 | Parameter arrSwapShortAddressList enthält ungültige Werte. |
0x0016 | 22 | Parameter nHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0017 | 23 | Parameter nProlongValue ist außerhalb des gültigen Bereiches. |
0x0018 | 24 | Lampenwert des Master-Device ist zu lang 255 -> möglicher Defekt. |
0x0019 | 25 | Parameter nEndLevel ist außerhalb des gültigen Bereiches. |
0x001A | 26 | Zielwert nEndLevel ist nach doppelter Rampenzeit noch nicht erreicht worden. |
0x001B | 27 | FB_DALIV2LightControl(): In der Wertetabelle arrControlTable existieren Sollwerte (nSetpoint), die außerhalb des gültigen DALI-Bereiches liegen (0..254). |
0x001C | 28 | FB_DALIV2LightControl(): Die Switchrange (nSwitchRange) im ersten oder zweiten Element der Wertetabelle arrControlTable ist 0. Damit wird davon ausgegangen, dass die Tabelle keinen oder nur einen Wertesatz hat. |
0x001D | 29 | FB_DALIV2LightControl(): 2 benachbarte Eingangswerte nActualValue in der Wertetabelle arrControlTable liegen zu dicht beieinander d.h. im Schaltbereich des anderen. |
0x001E | 30 | FB_DALIV2LightControl(): Ein Sollwert (nSetpoint) der Wertetabelle arrControlTable liegt außerhalb des gültigen Bereiches. Wird nur nach bStart abgefragt. |
0x001F | 31 | Interne Statusabfrage des Master-Gerätes liefert nach der Dimmzeit noch zu lange "Stufung aktiv". Siehe STATUS INFORMATION |
0x0020 | 32 | Parameter nPresenceValue ist außerhalb des gültigen Bereiches. |
0x0021 | 33 | Zeitüberschreitung bei der internen Adressierung (siehe auch FB_DALIV2AddressingIntRandomAddressing()). Die Klemme hat, nach dem Starten der internen Adressierung, keine Antwort zurückgeliefert. |
0x0022 | 34 | Bei der internen Adressierung (siehe auch FB_DALIV2AddressingIntRandomAddressing()) hat die Klemme einen Fehler zurückgeliefert. |
0x0023 | 35 | Mindestens ein Test läuft gerade oder steht automatisch bevor. |
0x0024 | 36 | Das Gerät befindet sich im Automatik-Test-Modus. |
0x0025 | 37 | Die Batterien des Notlicht-Gerätes sind für einen Dauertest nicht vollständig aufgeladen. |
0x0026 | 38 | Test unterbrochen - Kein gültiger Emergency-Modus / Emergency-Status. |
0x0027 | 39 | Test unterbrochen: Test-modus wurde nicht erreicht. |
0x0028 | 40 | Test wegen Timeout-Überschreitung unterbrochen. |
0x0029 | 41 | Fehler bei der Abarbeitung eines DALI-Kommandos. |
0x002A | 42 | Fehler beim Schreiben in die Log-Datei. |
0x002B | 43 | Gerät ist nicht im "normal-mode". |
0x002C | 44 | FB_DALIV2Sequencer(): Der Startindex nStartIndex ist außerhalb des gültigen Bereiches (1..50). |
0x002D | 45 | FB_DALIV2Sequencer(): Der Startindex nStartIndex verweist auf eine Stelle, die ihrerseits ein Sequenzende (Nulleinträge) markiert. |
0x002E | 46 | FB_DALIV2ChangeAddressList(): Die Änderungsliste arrChangeAddressList ist leer. |
0x002F | 47 | FB_DALIV2ChangeAddressList(): Die Änderungsliste arrChangeAddressList enthält einen ungültigen Kurzadressen-Eintrag (>63). |
0x0030 | 48 | FB_DALIV2ChangeAddressList(): Die Änderungsliste arrChangeAddressList enthält einen doppelten Listeneintrag bei den Kurzadressen. |
0x0031 | 49 | FB_DALIV2ChangeAddressList(): Die Änderungsliste arrChangeAddressList enthält einen Eintrag für eine neue Kurzadresse, die jedoch schon für ein Gerät vergeben ist, welches nicht von den Änderungen betroffen ist. Die Adressen wurden zurück geändert. |
0x0032 | 50 | FB_KL6811Config(): Während der Konfiguration der Klemme ist ein Fehler aufgetreten. |
0x0033 | 51 | FB_KL6811Config(): Parameter eOperationMode liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0034 | 52 | Die Konstante DALI_MESSAGE_QUEUE_ENTRIES liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2-250) . |
0x0035 | 53 | Die Konstante DALI_RESPONSE_TABLE_ENTRIES liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2-250). |
0x0036 | 54 | Die Konstante DALI_EVENT_TABLE_ENTRIES liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2-250). |
0x0037 | 55 | Bei Nutzung des internen DALI-Netzteils: Fehler Netzteil erkannt. |
0x0038 | 56 | Prozessabbild wurde durch die Eingänge DI1 oder DI2 der Klemme deaktiviert. |
0x0039 | 57 | Parameter eInstAddrType liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x003A | 58 | Parameter eDataFrameType liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x003B | 59 | DSI wird von der Busklemme nicht unterstützt. |
0x003C | 60 | Parameter nEventPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x003D | 61 | Parameter nGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x003E | 62 | Parameter nInstanceGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x003F | 63 | Parameter eEventScheme liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0040 | 64 | Parameter eEventFilter liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0041 | 65 | Parameter nInstAddr liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0042 | 66 | Parameter ePowerSupplyMode liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0043 | 67 | Parameter eCommandKBusWatchdog liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0044 | 68 | Parameter eCommandDI1RisingEdge liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0045 | 69 | Parameter eCommandDI1FallingEdge liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0046 | 70 | Parameter eCommandDI2RisingEdge liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0047 | 71 | Parameter eCommandDI2FallingEdge liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x0048 | 72 | Bei der internen Adressierung (siehe auch FB_DALIV2AddressingIntRandomAddressing()) hat die Klemme erkannt, dass keine freie Kurzadresse vorhanden ist. |
0x0049 | 73 | Bei der internen Adressierung (siehe auch FB_DALIV2AddressingIntRandomAddressing()) hat die Klemme erkannt, dass mehrere Geräte die gleiche Langadresse besitzen. |
0x004A | 74 | Die interne Adressierung (siehe auch FB_DALIV2AddressingIntRandomAddressing()) ist 3x fehlgeschlagen. |
0x004B | 75 | Der Kommunikationspuffer zum Versenden der DALI-Kommandos wurde länger blockiert als erlaubt. |
0x004C | 76 | Die Konstante DALIV2_TIMEOUT_LOCK_MESSAGE_QUEUE liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0-15s). |
0x004D | 77 | Bei der internen Adressierung (siehe auch FB_DALIV2AddressingIntRandomAddressing()) hat die Klemme einen Kurzschluss auf den Bus erkannt. |
0x004E | 78 | Kurzschluss auf dem DALI-Bus erkannt. |