FB_DALIV2AddressingIntRandomAddressing
Dieser Funktionsbaustein adressiert die Vorschaltgeräte nach dem Zufallsprinzip. Der Anwender hat keinen Einfluss darauf, welches Vorschaltgerät welche Kurzadresse zugewiesen bekommt. Die Vergabe der Kurzadressen erfolgt aufsteigend.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Abhängig von den gewählten Optionen (Parameter nOptions) werden anschließend die Gruppenzugehörigkeit und die Szenen gelöscht. Die Klemme adressiert jetzt selbständig alle Vorschaltgeräte. Sind alle Vorschaltgeräte adressiert, so geht der Ausgang bBusy wieder auf FALSE. Die Ausgangsvariable nAddressedDevices gibt Auskunft darüber, wie viele Vorschaltgeräte eine Kurzadresse erhalten haben. Abhängig davon, wie viele Vorschaltgeräte angeschlossen sind, kann die Abarbeitung dieses Bausteines mehrere Minuten dauern. Dadurch, das die Adressierung von der Klemme direkt ausgeführt wird, ist diese Methode etwas schneller als der Baustein FB_DALIV2AddressingRandomAddressing(). Allerdings liefert dieser Baustein keine Rückmeldungen während des Adressierens. Auch kann das Adressieren nicht vorzeitig abgebrochen werden.
Dieser Baustein kann nur ausgeführt werden, wenn die Firmware der Klemme den Stand 2A oder neuer hat.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nStartWithShortAddress : BYTE;
nOptions : DWORD := DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert und somit die Adressierung gestartet.
nStartWithShortAddress: Kurzadresse, die dem ersten Vorschaltgerät zugewiesen wird (0 ... 63).
nOptions: Optionen für die Adressierung der Vorschaltgeräte (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER verknüpft werden.
Konstante | Beschreibung |
|---|---|
DALIV2_OPTION_COMPLETE_NEW_INSTALLATION | Es werden alle Vorschaltgeräte neu adressiert, auch die, die schon eine Kurzadresse haben. |
DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_GROUP_ASSIGNMENTS | Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Gruppenzugehörigkeiten (siehe Variablen GROUP 0-7 und GROUP 8-15) |
DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_SCENE_ASSIGNMENTS | Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Szenen (siehe Variablen SCENE 0 bis SCENE 15 |
DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK | Vor dem Adressieren werden alle Vorschaltgeräte auf MIN LEVEL gesetzt. Neu adressierte Vorschaltgeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse die Helligkeit MAX LEVEL |
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nAddressedDevices : BYTE;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
nAddressedDevices: Ist das Adressieren abgeschlossen (bBusy ist FALSE), so wird an diesem Ausgang die Anzahl der adressierten Vorschaltgeräte angezeigt.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).