FB_DALIV2AddressingRandomAddressing
Dieser Funktionsbaustein adressiert die Vorschaltgeräte nach dem Zufallsprinzip. Der Anwender hat keinen Einfluss darauf, welches Vorschaltgerät welche Kurzadresse zugewiesen bekommt. Die Vergabe der Kurzadressen erfolgt aufsteigend.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Abhängig von den gewählten Optionen (Parameter nOptions) werden anschließend die Gruppenzugehörigkeit und die Szenen gelöscht. Der Baustein adressiert jetzt selbständig alle Vorschaltgeräte. Die Ausgangsvariable arrAddressedDevices gibt Auskunft darüber, welche Vorschaltgerätes schon eine Kurzadresse erhalten haben. Sind alle Vorschaltgeräte adressiert, so geht der Ausgang bBusy wieder auf FALSE. Die Adressierung kann vorzeitig durch eine positive Flanke am Eingang bCancel abgebrochen werden. Abhängig davon, wie viele Vorschaltgeräte angeschlossen sind, kann die Abarbeitung dieses Bausteines mehrere Minuten dauern.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
bCancel : BOOL;
nStartWithShortAddress : BYTE := 0;
nOptions : DWORD := DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert und somit die Adressierung gestartet.
bCancel: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein deaktiviert und somit die Adressierung abgebrochen.
nStartWithShortAddress: Kurzadresse, die dem ersten Vorschaltgerät zugewiesen wird (0 ... 63).
nOptions: Optionen für die Adressierung der Vorschaltgeräte (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER verknüpft werden.
Konstante | Beschreibung |
---|---|
DALIV2_OPTION_COMPLETE_NEW_INSTALLATION | Es werden alle Vorschaltgeräte neu adressiert, auch die, die schon eine Kurzadresse haben. |
DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_GROUP_ASSIGNMENTS | Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Gruppenzugehörigkeiten (siehe Variablen GROUP 0-7 und GROUP 8-15) |
DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_SCENE_ASSIGNMENTS | Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Szenen (siehe Variablen SCENE 0 bis SCENE 15 |
DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK | Vor dem Adressieren werden alle Vorschaltgeräte auf MIN LEVEL gesetzt. Neu adressierte Vorschaltgeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse die Helligkeit MAX LEVEL |
DALIV2_OPTION_WITHOUT_RANDOMISE | Der Befehl RANDOMISE wird vor der Adressierung nicht aufgerufen. Hierdurch behalten alle Vorschaltgeräte ihre bisherige Zufallsadresse (RANDOM ADDRESS) bei. Benutzen Sie diese Option nur, wenn es zwingend notwendig ist. |
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nCurrentSearchAddress : UDINT;
arrAddressedDevices : ARRAY [0..63] OF BOOL;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
nCurrentSearchAddress: Aktuelle Suchadresse (SEARCH ADDRESS).
arrAddressedDevices: Wird einem Vorschaltgerät eine Kurzadresse zugewiesen, so wird in dem Array das entsprechende Element auf TRUE gesetzt. Der Index spiegelt dabei die Kurzadresse des Vorschaltgerätes wider.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).