FB_KL6811Config
Dieser Baustein dient zum Konfigurieren der KL6811. Das Konfigurieren wird beim Aufstarten des SPS-Programms ausgeführt oder durch eine positive Flanke am Eingang bConfigurate. Die Parameter werden in den jeweiligen Register der KL6811 spannungsausfallsicher abgespeichert. Des Weiteren werden aus der KL6811 einige allgemeine Informationen, wie die Version der Firmware, ausgelesen.
Beispiel
Der Baustein wird in der gleichen Task, wie der Baustein FB_DALIV2Communication() aufgerufen.
Der Baustein FB_KL6811Config() ist mit dem Prozessabbild der KL6811 verbunden. Nach Abschluss der Konfiguration erhält der Baustein FB_DALIV2Communication() die Prozesswerte der KL6811. Während der Konfiguration können keine DALI-Befehle versendet werden.
VAR_INPUT
bConfigurate : BOOL := FALSE;
eOperationMode : E_DALIV2OperationMode := eDALIV2OperationModeDALI;
bDisableInternalPowerSupply : BOOL := FALSE;
bEnableCountingDevicesAfterStartup : BOOL := FALSE;
nOptions : DWORD := 0;
bConfigurate: Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren der Busklemme gestartet.
eOperationMode: Definiert die Betriebsart der Klemme (DALI oder DSI). Entspricht Register 32 Bit 12 bis 15 der Busklemme.
bDisableInternalPowerSupply: Ist dieser Eingang TRUE, so wird durch die Konfiguration das interne DALI-Netzteil der Klemme deaktiviert. Entspricht Register 32 Bit 3 der Busklemme.
bEnableCountingDevicesAfterStartup: Ist dieser Eingang TRUE, so wird beim Starten der Klemme die Anzahl der DALI-Geräte gezählt. Entspricht Register 32 Bit 4 der Busklemme.
nOptions: reserviert für zukünftige Erweiterungen.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nTerminalDescription : WORD;
nFirmwareVersion : WORD;
sDescription : STRING;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Durch das erneute Aktivieren des Bausteins über den Eingang bConfigurate wird der Ausgang wieder auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das erneute Aktivieren des Bausteins über den Eingang bConfigurate wieder auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
nTerminalDescription: Enthält die Klemmenbezeichnung (z.B. 6811). Entspricht Register 8 der Busklemme.
nFirmwareVersion: Enthält die Version der Firmware. Entspricht Register 9 der Busklemme.
sDescription: Klemmenbezeichnung und die Version der Firmware als String (z.B. 'Terminal KL6811 / Firmware 2H').
VAR_IN_OUT
stInDataTerminal : ST_DALIV2InData;
stOutDataTerminal : ST_DALIV2OutData;
stInData : ST_DALIV2InData;
stOutData : ST_DALIV2OutData;
stInDataTerminal: Verweis auf die Struktur zur Kommunikation mit der KL6811.
stOutDataTerminal: Verweis auf die Struktur zur Kommunikation mit der KL6811.
stInData: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_DALIV2Communication() (KL6811).
stOutData: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_DALIV2Communication() (KL6811).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2253 | PC/CX, BX oder BC | TcDALIV2-Bibliothek ab V2.11.1 |