FB_DALIV2QueryDeviceType
Es wird aus dem Vorschaltgerät der Gerätetyp (DEVICE TYPE) ausgelesen. Folgende Gerätetypen sind laut Norm IEC 62386 definiert:
Wert | Beschreibung |
|---|---|
0 | Standardgerät |
1 | Gerät für Notbeleuchtung |
2 | Gerät für Entladungslampen |
3 | Gerät für Niedervolt-Halogenlampen |
4 | Gerät zum Dimmen von Glühlampen |
5 | Gerät zur Umwandelung von digitalen Signalen in Gleichspannungssignale |
6 | Gerät für Licht emittierende Dioden (LED) |
7 | Gerät für Schaltfunktionen |
8 | Gerät zur Farb-/Farbtemperatursteuerung |
9 | Sequenzer |
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nDeviceType : BYTE;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
nDeviceType: Kennung für den Gerätetyp (siehe Tabelle oben).
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).