FB_DALIV2SendDALICommand
Dieser Baustein dient zum allgemeinen Senden eines DALI-Kommandos, definiert per Befehlsnummer und, falls erforderlich, Übergabeparameter. Dabei kann weiterhin eingestellt werden, ob der Befehl zweimal wiederholt gesendet wird und ob auf eine Antwort gewartet werden soll. Letzteres kann beispielsweise dazu benutzt werden, eine schnelle Abfolge von Step-Up-Befehlen zu realisieren.
Gegenüber dem Baustein FB_DALIV2xSendDALICommand() ist dieser Funktionsblock nur in der Lage DALI-Vorschaltgeräte (Lampen) anzusteuern.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nCommand : INT := 0;
nParameter : BYTE := 0;
bWaitingForDALISlaveResponse : BOOL := FALSE;
bRepeatCommand : BOOL := FALSE;
bSuppressResponseBuffer : BOOL := FALSE;
nDeviceType : BYTE := 0;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
nCommand: Nummer des zu sendenden DALI-Befehls.
nParameter: Parameter zur Wertübergabe.
bWaitingForDALISlaveResponse: Bei FALSE wird nicht auf die Antwort des DALI-Gerätes gewartet. Die Anwendung ist im Zusammenhang mit jeder Art von Abfragebefehlen sinnlos.
bRepeatCommand: Entscheidet, ob das Kommando zweimal hintereinander gesendet werden soll.
bSuppressResponseBuffer: Falls TRUE anliegt, wird der interne Puffer nicht mit der Antwort vom Baustein FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821) gefüllt.
nDeviceType: Kennung für den Gerätetyp.
Wert | Beschreibung |
|---|---|
0 | Standardgerät |
1 | Gerät für Notbeleuchtung. |
2 | Gerät für Entladungslampen. |
3 | Gerät für Niedervolt-Halogenlampen. |
4 | Gerät zum Dimmen von Glühlampen. |
5 | Gerät zur Umwandelung von digitalen Signalen in Gleichspannungssignale. |
6 | Gerät für Licht emittierende Dioden (LED). |
7 | Gerät für Schaltfunktionen. |
8 | Gerät zur Farb-/Farbtemperatursteuerung. |
9 | Sequenzer. |
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nResponseData : BYTE;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
nResponseData: Der empfangende Wert vom DALI-Gerät, falls ein Abfragebefehl aufgerufen wurde.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).