FB_JsonReadWriteDataType

Zur Verwendung von UTF-8-Zeichen, z. B. bei der automatischen Generierung von Metadaten über den Funktionsbaustein FB_JsonReadWriteDataType, muss im TwinCAT-Projekt das Auswahlkästchen zur Unterstützung von UTF-8 in der Symbolik aktiviert sein. Klicken Sie dazu im Projektbaum doppelt auf SYSTEM, öffnen Sie die Registerkarte Settings und aktivieren Sie das entsprechende Auswahlkästchen.

![]() | Strings im UTF-8-Format Die hier verwendeten Variablen vom Typ STRING nutzen das UTF-8-Format. Diese STRING-Formatierung ist üblich bei IoT/MQTT-Kommunikation sowie JSON-Dokumenten. Um Sonderzeichen und Texte verschiedenster Sprachen empfangen zu können, wird der Zeichensatz in den Bibliotheken Tc3_IotBase und Tc3_JsonXml nicht auf den typischen Zeichensatz vom Datentyp STRING beschränkt. Stattdessen wird der Unicode-Zeichensatz als UTF-8-Format in Verbindung mit dem Datentyp STRING verwendet. Bei Verwendung des ASCII-Zeichensatzes besteht kein Unterschied zwischen der typischen Formatierung in einem STRING und der UTF-8-Formatierung eines STRING. Weitere Informationen zum UTF-8-STRING-Format sowie vorhandenen Anzeige- und Konvertierungsmöglichkeiten finden Sie in der Dokumentation der SPS-Bibliothek Tc2_Utilities. |
Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
initStatus | HRESULT |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
FB_JsonReadWriteDataType | Metadaten werden über SPS-Attribute in die JSON-Repräsentation einer SPS-Datenstruktur auf einem FB_JsonSaxWriter-Objekt hinzugefügt. |
Erzeugt die JSON-Repräsentation einer SPS-Datenstruktur auf einem FB_JsonSaxWriter-Objekt. | |
Erzeugt die JSON-Repräsentation einer SPS-Datenstruktur auf einem FB_JsonSaxWriter-Objekt. | |
Erzeugt die JSON-Repräsentanz eines Symbols und kopiert diese in eine Variable vom Datentyp STRING. | |
Erzeugt eine entsprechende JSON-Repräsentation von SPS-Attributen an einem Symbol. | |
Liefert den vollständigen (ADS-)Symbolnamen eines übergebenen Symbols. | |
Liefert den Datentypnamen eines übergebenen Symbols. | |
Erzeugt die entsprechende JSON-Repräsentation eines Symbols. | |
Erzeugt die entsprechende JSON-Repräsentation eines Symbols. | |
Erzeugt eine entsprechende JSON-Repräsentation von SPS-Attributen an einem Symbol. | |
Liest die Größe der JSON-Repräsentanz eines Symbols aus. | |
Liest die Größe der JSON-Repräsentanz von SPS-Attributen an einem Symbol aus. | |
Liefert den vollständigen (ADS-)Symbolnamen eines übergebenen Symbols. | |
Extrahiert einen String, der eine gültige JSON-Nachricht beinhaltet. |
Voraussetzungen
TwinCAT Version | Hardware | Einzubindende Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1, Build 4022 | x86, x64, ARM | Tc3_JsonXml |
- AddJsonKeyPropertiesFromSymbol
- AddJsonKeyValueFromSymbol
- AddJsonValueFromSymbol
- CopyJsonStringFromSymbol
- CopyJsonStringFromSymbolProperties
- CopySymbolNameByAddress
- GetDataTypeNameByAddress
- GetJsonFromSymbol
- GetJsonStringFromSymbol
- GetJsonStringFromSymbolProperties
- GetSizeJsonStringFromSymbol
- GetSizeJsonStringFromSymbolProperties
- GetSymbolNameByAddress
- SetSymbolFromJson