GetJsonStringFromSymbol

Diese Methode erzeugt die entsprechende JSON-Repräsentation eines Symbols. Im Unterschied zur Methode AddJsonValueFromSymbol() wird das Resultat nicht in eine Instanz vom Funktionsbaustein FB_JsonSaxWriter geschrieben, sondern in eine String-Variable. Als Eingangsparameter erhält die Methode den Datentypnamen des Symbols sowie die Adresse und die Größe des Quellsymbols, z. B. einer Strukturinstanz.
Die maximale Größe des von der Methode zurückgelieferten Strings ist 255 Zeichen. Bei längeren Zeichenfolgen wird von der Methode ein NULL-String zurückgegeben. In diesem Fall muss die Methode CopyJsonStringFromSymbol() verwendet werden.
Syntax
METHOD GetJsonStringFromSymbol : STRING(255)
VAR_IN_OUT CONSTANT
sDatatype : STRING;
END_VAR
VAR_INPUT
nData : UDINT;
pData : PVOID;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hrErrorCode : HRESULT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ |
---|---|
GetJsonStringFromSymbol | STRING(255) |
Eingänge
Name | Typ |
---|---|
nData | UDINT |
pData | PVOID |
/
Ein-/Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
sDatatype | STRING |
Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
hrErrorCode | HRESULT |
Beispielaufruf:
sBuffer := fbJsonDataType.GetJsonStringFromSymbol('ST_Values',SIZEOF(stValues), ADR(stValues));