GetSymbolNameByAddress

Diese Methode liefert den vollständigen (ADS-)Symbolnamen eines übergebenen Symbols.
Die maximale Größe des von der Methode zurückgelieferten Strings ist 255 Zeichen. Bei längeren Zeichenfolgen wird von der Methode ein Null-String zurückgegeben. In diesem Fall muss die Methode CopySymbolNameByAddress() verwendet werden.
Syntax
METHOD GetSymbolNameByAddress : STRING(255)
VAR_INPUT
nData : UDINT;
pData : PVOID;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hrErrorCode : HRESULT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ |
---|---|
GetSymbolNameByAddress | STRING(255) |
Eingänge
Name | Typ |
---|---|
nData | UDINT |
pData | PVOID |
Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
hrErrorCode | HRESULT |
Beispielaufruf:
sBuffer := fbJsonDataType.GetSymbolNameByAddress(SIZEOF(stValues), ADR(stValues));