FB_DALI209SetSystemFailureValues

FB_DALI209SetSystemFailureValues 1:

Der Baustein schreibt die zu verwendende Farbdarstellung und Lichtintensität (nSystemFailureLevel) des Leuchtmittels im Falle eines Systemfehlers in das DALI-Vorschaltgerät.

FB_DALI209SetSystemFailureValues 2:

Der Baustein versendet vor dem DALI-Befehl SET SYSTEM FAILURE LEVEL den DALI-Befehl ENABLE DEVICE TYPE 8, so wie es für anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle notwendig ist (siehe FB_DALI102EnableDeviceType) und SET TEMPORARY COLOUR TEMPERATURE TC.

FB_DALI209SetSystemFailureValues 3:

Der Baustein verändert das DTR0 und DTR1 aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte.

FB_DALI209SetSystemFailureValues 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart                 : BOOL;
  nAddress               : BYTE;
  eAddressType           : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  eCommandPriority       : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nSystemFailureLevel    : USINT := 254;
  eColourType            : E_DALIColourType := E_DALIColourType.MASK;
  nXCoordinate           : UINT;
  nYCoordinate           : UINT;
  nColourTemperatureTc   : UINT := 65534;
  nPrimaryColour0        : UINT;
  nPrimaryColour1        : UINT;
  nPrimaryColour2        : UINT;
  nPrimaryColour3        : UINT;
  nPrimaryColour4        : UINT;
  nPrimaryColour5        : UINT;
  nRedDimLevel           : USINT;
  nGreenDimLevel         : USINT;
  nBlueDimLevel          : USINT;
  nWhiteDimLevel         : USINT;
  nAmberDimLevel         : USINT;
  nFreeColourDimLevel    : USINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet.

nAddress

BYTE

Adresse eines DALI-Vorschaltgerätes oder einer DALI-Gruppe.

eAddressType

E_DALIAddressType

Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…15) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.

eCommandPriority

E_DALICommandPriority

Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden.

FB_DALI209SetSystemFailureValues 5:

eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.

Name

Typ

Beschreibung

nSystemFailureLevel

USINT

Ausgangswert bei einem Systemfehler (0…255).

eColourType

E_DALIColourType

Definiert mit welcher Farbeinstellung der Baustein betrieben wird (siehe colourType). MASK führt dazu, dass die Farbdarstellung nicht verändert wird.

nXCoordinate

UINT

Eingabe des x-Wertes der Farbdarstellung nach xy-Farbart (siehe X-Koordinate) in der Farbeinstellung Xy- Koordinaten (siehe Farbdarstellung).

nYCoordinate

UINT

Eingabe des y-Wertes der Farbdarstellung nach xy-Farbart (siehe Y-Koordinate) in der Farbeinstellung Xy- Koordinaten (siehe Farbdarstellung).

nColourTemperatureTc

UINT

Eingabe der gewünschten Farbtemperatur (siehe colourTemperatureTc) in der Einstellung Farbtemperatur Tc (siehe Farbdarstellung).

nPrimaryColourN

UINT

Eingabe der Farbdarstellung am entsprechenden Ausgangskanal am Betriebsgerät in der Farbeinstellung Primärfarbe N (siehe Farbdarstellung).

nRedDimLevel

USINT

Einstellung des Rot-Dimmniveaus (siehe DimLevel) in der Farbeinstellung RGBWAF (siehe Farbdarstellung).

nGreenDimLevel

USINT

Einstellung des Grün-Dimmniveaus (siehe DimLevel) in der Farbeinstellung RGBWAF (siehe Farbdarstellung).

nBlueDimLevel

USINT

Einstellung des Blau-Dimmniveaus (siehe DimLevel) in der Farbeinstellung RGBWAF (siehe Farbdarstellung).

nWhiteDimLevel

USINT

Einstellung des Weiß-Dimmniveaus (siehe DimLevel) in der Farbeinstellung RGBWAF (siehe Farbdarstellung).

nAmberDimLevel

USINT

Einstellung des Bernsteingelb-Dimmniveaus (siehe DimLevel) in der Farbeinstellung RGBWAF (siehe Farbdarstellung).

nFreeColourDimLevel

USINT

Einstellung des Dimmniveaus der frei wählbaren Farbe (siehe DimLevel) in der Farbeinstellung RGBWAF (siehe Farbdarstellung).

FB_DALI209SetSystemFailureValues 6: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bBusy                   : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bBusy

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

FB_DALI209SetSystemFailureValues 7: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.12

Tc3_DALI ab v3.5.0.0