Variablen

Jedes DALI-Vorschaltgerät für Farb-/Farbtemperatursteuerung besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter), aus denen verschiedene Informationen ausgelesen, oder auch einzelne Parameter verändert werden können.

Einige Variablen können direkt über DALI-Befehle ausgelesen werden (z.B. FB_DALI209QueryColourStatus). Der Baustein FB_DALI209QueryColourValue kann dazu genutzt werden, um weitere Variablen auszulesen.

Name

Rücksetzwert

Gültigkeitsbereich

Größe

Notwendige Farbdarstellung

Bemerkung

temporaryXCoordinate

65535

0…65535

2 Bytes

0, 2

 

reportXCoordinate

65535

0…65535

2 Bytes

0

 

xCoordinate

Keine Änderung

0…65535

2 Bytes

0

 

temporaryYCoordinate

65535

0…65535

2 Bytes

0, 2

 

reportYCoordinate

65535

0…65535

2 Bytes

0

 

yCoordinate

Keine Änderung

0…65535

2 Bytes

0

 

temporaryColourTemperatureTc

65535

1…65535

2 Bytes

1

 

reportColourTemperatureTc

65535

1…65535

2 Bytes

1

 

colourTemperatureTc

Keine Änderung

1…65535

2 Bytes

1

 

colourTemperatureTcCoolest

colourTemperatureTcPhysicalCoolest

colourTemperatureTcPhysicalCoolest
…
colourTemperatureTcWarmest,
65535

2 Bytes

1

 

colourTemperatureTcWarmest

colourTemperatureTcPhysicalWarmest

colourTemperatureTcCoolest
…
colourTemperatureTcPhysicalWarmest,
65535

2 Bytes

1

 

colourTemperatureTcPhysicalCoolest

Keine Änderung

1
…
colourTemperatureTcPhysicalWarmest,
65535

2 Bytes

1

 

colourTemperatureTcPhysicalWarmest

Keine Änderung

colourTemperatureTcPhysicalCoolest
…
65534, 65535

2 Bytes

1

 

temporaryPrimaryNDimLevel

65535

0...65535

2 Bytes

2

 

reportPrimaryNDimLevel

65535

0…65535

2 Bytes

2

 

primaryNDimLevel

Keine Änderung

0…65535

2 Bytes

2

 

xCoordinatePrimaryN

Keine Änderung

0…65535

2 Bytes

0, 2

Nur lesen

yCoordinatePrimaryN

Keine Änderung

0…65535

2 Bytes

0, 2

Nur lesen

tyPrimaryN

Keine Änderung

0…65535

2 Bytes

0, 2

Nur lesen

temporaryRedDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

reportRedDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

redDimLevel

Keine Änderung

0…255

1 Byte

3

 

temporaryGreenDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

reportGreenDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

greenDimLevel

Keine Änderung

0…255

1 Byte

3

 

temporaryBlueDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

reportBlueDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

blueDimLevel

Keine Änderung

0…255

1 Byte

3

 

temporaryWhiteDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

reportWhiteDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

whiteDimLevel

Keine Änderung

0…255

1 Byte

3

 

temporaryAmberDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

reportAmberDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

amberDimLevel

Keine Änderung

0…255

1 Byte

3

 

temporaryFreeColourDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

reportFreeColourDimLevel

255

0…255

1 Byte

3

 

freeColourDimLevel

Keine Änderung

0…255

1 Byte

3

 

temporaryRGBWAFControl

255

0…255

1 Byte

3

 

reportRGBWAFControl

255

0…255

1 Byte

3

 

RGBWAFControl

Keine Änderung

0…255

1 Byte

3

 

assignedColour

16#0102_0304_0506

16#0000_0000_0000
…
16#0606_0606_0606

6 Bytes

3

Nur lesen

MSB: Kanal 0

LSB: Kanal 5

temporaryColourType

255

16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF

1 Byte

0, 1, 2, 3

 

reportColourType

255

16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF

1 Byte

0, 1, 2, 3

 

scene0-15ColourType

65535

16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF

1 Byte

0, 1, 2, 3

Nur lesen

scene0-15ColourValue

65535

0…65535

32 Bytes…192 Bytes

0, 1, 2, 3

Nur lesen

powerOnColourType

Herstellerabhängig

16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF

1 Byte

0, 1, 2, 3

Nur lesen

powerOnColourValue

Herstellerabhängig

0…65535

2 Bytes…12 Bytes

0, 1, 2, 3

Nur lesen

systemFailureColourType

Herstellerabhängig

16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF

1 Byte

0, 1, 2, 3

Nur lesen

systemFailureColourValue

Herstellerabhängig

0…65535

2 Bytes…12 Bytes

0, 1, 2, 3

Nur lesen

gearFeatures/Status

2#XX00_0001

2#XX00_0000, 2#XX00_0001

1 Byte

0, 1, 2, 3

 

colourStatus

Keine Änderung

0…255

1 Byte

0, 1, 2, 3

 

colourTypeFeatures

Keine Änderung

0…255

1 Byte

0, 1, 2, 3

Nur lesen

X: unbestimmt

Bei 1-Byte-Werten wird der Wert 255 auch als MASK bezeichnet.

Bei 2-Byte-Werten wird der Wert 65.535 auch als MASK bezeichnet.

Notwendige Farbdarstellung

Gibt an, welche Farbdarstellung das DALI-Vorschaltgerät unterstützen muss, damit es entsprechende Variablen enthält:

Wert

Beschreibung

0

Xy-Koordinaten

1

Farbtemperatur Tc

2

Primär(farbe) N

3

RGBWAF

xCoordinate / temporaryXCoordinate

x-Farbwertanteil in der xy-Farbart.

Die x-Coordinate ist in Mirek angegeben.

Sie kann von 0 Mirek (0 K) bis 65534 Mirek (15,26 K) variieren.

Bei einem Wert von 65535 (MASK) ist der Wert nicht definiert.

yCoordinate / temporaryYCoordinate

y-Farbwertanteil in der xy-Farbart.

Die y-Coordinate ist in Mirek angegeben.

Sie kann von 0 Mirek (0 K) bis 65534 Mirek (15,26 K) variieren.

Bei einem Wert von 65535 (MASK) ist der Wert nicht definiert.

colourTemperatureTc / temporaryColourTemperatureTc

Die Variable colourTemperatureTc / temporaryColourTemperatureTc definiert die Farbtemperatur. Sie ist einstellbar in dem Bereich zwischen colourTemperatureTcWarmest und colourTemperatureTcCoolest.

Die colourTemperatureTc ist in Mirek angegeben.

Sie kann von 1 Mirek (1000000 K) bis 65534 Mirek (15,26 K) variieren.

colourTemperatureTcCoolest / colourTemperatureTcWarmest

dimLevel / temporaryDimLevel

Einstellung des Dimmniveaus der entsprechenden Farbe (Rot, Grün, Blau, Weiß, Bernsteingelb, oder eine freiwählbare Farbe) von 0 bis 255.

primaryNDimLevel / temporary primaryNDimLevel

assignedColour

In der Variable assignedColour wird die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe definiert. Jedes Byte enthält die Farbe des entsprechenden Kanals. Mit dem Baustein FB_DALI209QueryAssignedColour kann der Wert ausgelesen werden.

Wert

Beschreibung

0

Keine Farbe zugeordnet

1

Rot

2

Grün

3

Blau

4

Weiß

5

Bernsteingelb

6

Frei wählbare Farbe

colourType

Die Variable colourType definiert die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen. Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourValue können die Werte ausgelesen werden.

E_DALIColourType

Beschreibung

XyCoordinate

Xy-Koordinaten

ColourTemperatureTc

Farbtemperatur Tc

PrimaryNDimLevel

Primär(farbe) N

RGBWAFControl

RGBWAF

MASK

Keine Farbänderung

colourStatus

colourStatus enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.

Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourStatus können die Werte ausgelesen werden

Bit

Beschreibung

0

xy-Koordinate-Farbpunkt liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

1

Farbtemperatur Tc liegt außerhalb des gültigen Bereichs

2

Automatische Kalibrierung ist aktiv.

3

Automatische Kalibrierung war erfolgreich.

4

Farbdarstellung xy-coordinate aktiv.

5

Farbdarstellung colour temperature Tc aktiv.

6

Farbdarstellung primary N aktiv.

7

Farbdarstellung RGBWAF aktiv.

gearFeatures / Status

gearFeatures / Status enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.

Mit dem Baustein FB_DALI209QueryGearFeaturesStatus können die Werte ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI209StoreGearFeaturesStatus beschrieben werden.

Bit

Beschreibung

0

Automatische Aktivierung

1…5

Reserviert

6

Automatische Kalibrierung wird unterstützt

7

Wiederherstellung der automatischen Kalibrierung wird unterstützt

RGBWAFControl / temporaryRGBWAFControl

RGBWAFControl enthält weitere Informationen über die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe.

Bit

Beschreibung

0

Ausgangskanal 0 / Rot

1

Ausgangskanal 1 / Grün

2

Ausgangskanal 2 / Blau

3

Ausgangskanal 3 / Weiß

4

Ausgangskanal 4 / Bernsteingelb

5

Ausgangskanal 5 / Frei wählbare Farbe

6…7

00 = Kanalsteuerung
01 = Farbsteuerung
10 = Standardisierte Farbsteuerung
11 = Reserviert

colourTypeFeatures

colourTypeFeatures enthält die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.

Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourTypeFeatures können die Werte ausgelesen werden.

Bit

Beschreibung

0

Das DALI-Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung durch xy-Koordinaten.

1

Das DALI-Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung per Farbtemperatur Tc.

2…4

Anzahl der vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Primärfarben. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Farbdarstellung per Primärfarben nicht unterstützt wird.

5…7

Anzahl der vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten RGBWAF-Kanäle. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Farbdarstellung per RGBWAF nicht unterstützt wird.