MIREK_TO_KELVIN

Umrechnung der Farbtemperatur von Mirek in Kelvin.
Mirek ist eine Einheit für die Farbtemperatur, die von den meisten DALI-Befehlen verwendet wird. Der Rückgabewert der Funktion ist begrenzt auf den Wertebereich von 0…1000001 (siehe Tabelle).
Kelvin = 1000000 / (Farbtemperatur in Mirek).
Mirek | Kelvin |
|---|---|
0 | 1000001,0 |
1 | 1000000,0 |
100 | 10000,0 |
1000 | 1000,0 |
10000 | 100,0 |
65534 | 15,259 |
65535 | 0,0 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.10 | Tc3_DALI ab v3.4.0.0 |
Eingänge