FB_DALI102SetExtendedFadeTime

Der Baustein beschreibt mit den Werten eExtendedFadeTimeBase und eExtendedFadeTimeMultiplier die Variablen extendedFadeTimeBase und extendedFadeTimeMultiplier.
Die Extended Fade Time berechnet sich aus dem Produkt der beiden Variablen extendedFadeTimeBase und extendedFadeTimeMultiplier.
Der Wert ist zwischen 100 ms und 16 min einstellbar. Bei einem Wert von 0 s erreicht der Beleuchtungsausgang den geforderten Wert so schnell wie möglich.
Die extendedFadeTime findet Anwendung in den Bausteinen FB_DALI102DirectArcPowerControl, FB_DALI102GoToScene und FB_DALI102GoToLastActiveLevel.
![]() | Die beiden Variablen extendedFadeTimeBase und extendedFadeTimeMultiplier werden nur dann zur Berechnung verwendet, wenn fadeTime auf E_DALIFadeTime.Disabled gesetzt wurde und, falls implementiert, fastFadeTime gleich E_DALIFastFadeTime.Disabled ist. |
![]() | Der Baustein verändert das DTR0 aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte. |
![]() | Der Baustein versendet den Befehl SET EXTENDED FADE TIME zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddress : BYTE;
eAddressType : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
eCommandPriority : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
eExtendedFadeTimeBase : E_DALIExtendedFadeTimeBase := E_DALIExtendedFadeTimeBase.Base01;
eExtendedFadeTimeMultiplier : E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier := E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier.NoFade;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet. |
nAddress | BYTE | Adresse eines DALI-Vorschaltgerätes oder einer DALI-Gruppe. |
eAddressType | Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…15) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde. | |
eCommandPriority | Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden. |
![]() | eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt. |
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eExtendedFadeTimeBase | Basis zur Berechnung der Extended FadeTime. | |
eExtendedFadeTimeMultiplier | Zeitlicher Multiplikator zur Berechnung Extended FadeTime. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
bBusy : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat. |
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.4 | Tc3_DALI ab v3.2.0.0 |