Variablen
Name | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Keine Änderung | E_DALIFastFadeTime.T100ms | 1 Byte | Nur Lesen | |
E_DALIFastFadeTime.Disabled | E_DALIFastFadeTime.Disabled,minFastFadeTime | 1 Byte |
| |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | Nur Lesen | |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | Nur Lesen | |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | Nur Lesen | |
E_DALIDimmingCurve.Standard | E_DALIDimmingCurve.Standard, E_DALIDimmingCurve.Linear | 1 Byte |
|
minFastFadeTime
Die minFastFadeTime gibt die kürzeste fadeTime an, innerhalb der der Ausgangswert eines DALI-Vorschaltgerätes sich entsprechend der gewählten Dimmkurve verhält. Ihr Wert kann zwischen E_DALIFastFadeTime.T100ms und E_DALIFastFadeTime.T700ms liegen.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryMinFastFadeTime ausgelesen werden.
fastFadeTime
Die fastFadeTime wird anstelle der fadeTime benutzt, wenn die fadeTime gleich E_DALIFastFadeTime.Disabled ist. Die fastFadeTime kann auf E_DALIFastFadeTime.Disabled oder jeden Wert im Bereich zwischen dem Wert in der Variablen minFastFadeTime und E_DALIFastFadeTime.T700ms programmiert werden. Eine Programmierung der fastFadeTime auf E_DALIFastFadeTime.Disabled bedeutet eine möglichst schnelle Änderung des Ausgangswertes.
Die Variable hat Auswirkung auf die DALI-Befehle FB_DALI102DirectArcPowerControl, FB_DALI102GoToScene und FB_DALI102GoToLastActiveLevel.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryFastFadeTime ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI207SetFastFadeTime verändert werden.
controlGearType
Die Variable enthält Informationen über die Geräteart.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryControlGearType ausgelesen werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | Reserve |
1 | LED-Modul integriert |
2 | Reserve |
3 | Reserve |
4 | Reserve |
5 | Reserve |
6 | Reserve |
7 | Reserve |
features
Die Variable enthält Informationen über die implementierten optionalen Eigenschaften.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryFeatures ausgelesen werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | Reserve |
1 | Reserve |
2 | Detektion der Lastabnahme kann abgefragt werden |
3 | Detektion des Lastanstiegs kann abgefragt werden |
4 | Reserve |
5 | Thermische Abschaltung kann abgefragt werden |
6 | Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von thermischer Überlast kann abgefragt werden |
7 | Reserve |
failureStatus
Die Variable enthält Informationen über den Fehlerstatus.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryFailureStatus ausgelesen werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | Reserve |
1 | Reserve |
2 | Lastabnahme |
3 | Lastanstieg |
4 | Reserve |
5 | Thermische Abschaltung |
6 | Thermische Überlast mit Reduzierung des Ausgangspegels |
7 | Referenzmessung fehlgeschlagen |
dimmingCurve
Die Variable gibt die Art der Dimmkurve an.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryDimmingCurve ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI207SelectDimmingCurve verändert werden.
E_DALIDimmingCurve | Beschreibung |
---|---|
Standard | Standard Dimmkurve |
Linear | Lineare Dimmkurve |