Globale Parameter
VAR_GLOBAL CONSTANT
Name | Typ | Wert | Verwendung | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
nMaxLicenses | UINT | 50 | Maximale Anzahl von Lizenzen | |
nMaxLicenseDevices | UINT | 16 | Maximale Anzahl angeschlossener Lizenz-Dongles | |
nMaxCpuCount | USINT | 1..64 | Maximal Anzahl von CPUs | |
cMaxCharacters | UDINT | 16#FFFFFFF0 |
| Maximale Anzahl von Zeichen, die von erweiterten String-Funktionen geprüft oder konvertiert werden. |
nMaxFilesOnDongle | UDINT | 20 |
| Maximale Anzahl von Dateien, die im USB-Dongle oder im EL6070-Dongle gespeichert werden können. |
cMaxCSVFieldValueSize | UINT(255..4000) | 255 | Maximale Größe in Bytes für ein CSV-Feld. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |