FB_GetLicenseDongles

Der Funktionsbaustein ermittelt die Anzahl angeschlossener Lizenz-Dongles und liefert Adresse und Status.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
sNetId : T_AmsNetId;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
sNetId | T_AmsNetID | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen Lizenzstatus ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nLicenseDeviceDongles : UDINT;
aLicenseDeviceDongles : ARRAY[1..nMaxLicenseDevices] OF ST_LicenseDongle;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
nLicenseDeviceDongles | UDINT | Anzahl der Lizenz-Dongles |
aLicenseDeviceDongles | ARRAY OF ST_LicenseDongle | Identifikationsdaten der angeschlossenen Lizenz-Dongle |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x64, x86) | Tc2_Utilties >= 3.3.24.0 |