FB_GetLicensesEx

FB_GetLicensesEx 1:

Der Funktionsbaustein FB_GetLicensesEx ermittelt den Status aller TwinCAT-3-Lizenzen und OEM-Lizenzen.

FB_GetLicensesEx 2: Eingänge

VAR_INPUT
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME;
    sNetId    : T_AmsNetId;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME 

Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

sNetId

T_AmsNetID

AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen Lizenzstatus ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.

FB_GetLicensesEx 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy            : BOOL;
    bError           : BOOL;
    nErrorId         : UDINT;
    nValidLicenses   : UDINT;
    aValidLicenses   : ARRAY[1..nMaxLicenses} OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx;
    nPendingLicenses : UDINT;
    aPendingLicenses : ARRAY[1..nMaxLicenses} OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx;
    nDemoLicenses    : UDINT;
    aDemoLicenses    : ARRAY[1..nMaxLicenses} OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx;
    nOemLicenses     : UDINT;
    aOemLicenses     : ARRAY[1..nMaxLicenses} OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx;
    nFailedLicenses  : UDINT;
    aFailedLicenses  : ARRAY[1..nMaxLicenses} OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx;
    nInvalidLicenses : UDINT;
    aInvalidLicenses : ARRAY[1..nMaxLicenses} OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrorId

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

nValidLicenses

UDINT

Liefert die Anzahl der gültigen Lizenzen.

aValidLicenses

ARRAY OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx

Liefert eine Liste der gültigen Lizenzen.

nPendingLicenses

UDINT

Anzahl noch offener Lizenzen

aPendingLicenses

ARRAY OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx

Informationen zu den noch offenen Lizenzen

nDemoLicenses

UDINT

Anzahl gültiger Demolizenzen

aDemoLicensese

ARRAY OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx

Informationen zu den gültigen Demolizenzen

nOemLicenses

UDINT

Anzahl gültiger OEM-Lizenzen

aOemLicenses

ARRAY OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx

Informationen zu den gültigen OEM-Lizenzen

nFailedLicenses

UDINT

Anzahl fehlgeschlagener Lizenzen

aFailedLicenses

ARRAY OF ST_TcOnlineLicenseInfoDataEx

Informationen zu den gültigen Lizenzen

nInvalidLicenses

UDINT

Liefert die Anzahl der ungültigen TwinCAT-Lizenzen.

aInvalidLicenses

ARRAY OF ST_TcOnlineLicenseInfodata

Liefert eine Liste der ungültigen TwinCAT-Lizenzen.

FB_GetLicensesEx 4:

Die Lizenzlisten beinhalten standardmäßig maximal 50 Einträge. Diese Grenze kann in der Parameterliste der Bibliothek über nMaxLicenses angepasst werden.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4022

PC oder CX (x64, x86)

Tc2_Utilties >= 3.3.24.0