ST_TcOnlineLicensesInfoData

Lizenz-Informationen.

TYPE ST_TimeZoneInformation :
STRUCT
    stLicenseId     : GUID;
    sLicenseName    : STRING(80);
    tExpirationTime : TIMESTRUCT;
    sExpirationTime : STRING(80);
    nMaxCount       : UDINT;
    nUsedCount      : UDINT;
    eResult         : E_LicenseHResult;
END_STRUCT
END_TYPE

Wert

Bedeutung

stLicenseId

Definiert die Lizenz ID als GUID.

sLicenseName

Bezeichnung der Lizenz als String.

tExpirationTime

Gibt die zeitliche Gültigkeit der Lizenz an (Typ: TIMESTRUCT).

sExpirationTime

Gibt die zeitliche Gültigkeit der Lizenz als String an.

nMaxCount

Gibt die maximale Anzahl von erlaubten Instanzen an, sofern es sich um eine Lizenz handelt, welche eine Limitierung von Instanzen beinhaltet (Bsp: TC3 NC PTP Axes Pack 25).

nUsedCount

Gibt die Anzahl von verwendeten Instanzen an, sofern es sich um eine Lizenz handelt, welche eine Limitierung von Instanzen beinhaltet.

eResult

Gibt für diese Lizenz einen Fehlercode als HResult-Enumeration aus. (Hierbei wird ein Fehler durch einen negativen Wert repräsentiert.)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4018

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_Utilities (System) v3.3.9.0 oder höher