FB_GetRtPerformanceData

Mit dem Funktionsbaustein FB_GetRtPerformanceData können die aktuellen RealTime Performance Daten eines TwinCAT-Systems ermittelt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
bReset : BOOL;
tTimeout : TIME;
sNetId : T_AmsNetId;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
bReset | BOOL | Über eine positive Flanke an bReset AND bExecute wird das Maximum der RealTime Performance Daten gelöscht. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
sNetId | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen CPU-Auslastung ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
Ausgänge
VAR_INPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT ;
nUsedCpuCount : UDINT;
stRtPerformanceData : ARRAY [1..nMaxCpuCount] OF ST_RtPerformanceData;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
nUsedCpuCount | UDINT | Anzahl der von TwinCAT genutzten CPU-Kerne |
stRtPerformanceData | ARRAY [1..nMaxCpuCount] OF ST_RtPerformanceData | RealTime Performance Daten Die Konstante nMaxCpuCount ist in der ParameterList der Tc2_Utilities Library und kann zwischen 1..64 eingestellt werden, Default-Wert ist 64. Siehe Globale Parameter in der Tc2_Utilities Library. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.14 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.25.0 |