Übersicht
Die Bibliothek bietet eine komfortable Möglichkeit die wichtigsten Firmwaredienste der Phoenix Interbuskarte IBS SC/I-T zur Bussteuerung von der TwinCAT PLC auszuführen. Im folgenden Bild sind die Zustände und Übergangsbedingungen der Bussteuerung dargestellt.
Bussteuerung
SCIT_ActivateConfiguration: Führt den Befehl Activate_Configuration aus.
SCIT_DeactivateConfiguration: Führt den Befehl Deactivate_Configuration aus.
SCIT_StartDataTransfer: Führt den Befehl Start_Data_Transfer aus.
SCIT_StopDataTransfer: Führt den Befehl Stop_Data_Transfer aus.
SCIT_AlarmStop: Führt den Befehl Alarm_Stop aus.
Konfiguration
SCIT_ControlActiveConfiguration: Dient zur Beeinflussung der aktiven Konfiguration der Interbus-Teilnehmer. Dieses Kommando kann sowohl im Zustand PAR_READY als auch im Zustand ACTIVE und RUN ausgeführt werden. Hierüber können einzelne, abhängige und gruppierte Teilnehmer aktiviert und deaktiviert werden.
Fehlerdiagnose
SCIT_GetErrorInfo: Liefert Fehlerart und Fehlerort eines Interbus-Teilnehmers nach einem Busfehler.
SCIT_ConfDevErrAll: Peripheriestörungen aller Geräte quittieren.