SCIT_GetErrorInfo

SCIT_GetErrorInfo 1:

Der Funktionsbaustein SCIT_GetErrorInfo liest die genaue Fehlerursache und den genauen Fehlerort eines zuvor aufgetretenen Busfehlers aus der Interbuskarte, die mit der NETID und dem PORT adressiert wird.

SCIT_GetErrorInfo 2: Eingänge

VAR_INPUT
    NETID    : T_AmsNetId;
    PORT     : T_AmsPort;
    WRTRD    : BOOL;
    TMOUT    : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

NETID

T_AmsNetId

Hier kann die Netzwerkadresse des Rechners angegeben werden, in dem die Karte eingebaut ist. Befindet sich die Karte auf demselben System kann auch ein Leerstring angegeben werden.

PORT

T_AmsPort

Beinhaltet die ADS-Portnummer der Karte, die vom TwinCAT-System vergeben wurde.

WRTRD

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Wert wird der Baustein aktiviert.

TMOUT

TIME

Maximale Zeit die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden soll.

SCIT_GetErrorInfo 3: Ausgänge

VAR_INPUT
    BUSY       : BOOL;
    ERR        : BOOL;
    ERRID      : UDINT;
    RESULT     : WORD;
    ERRORCODE  : WORD;
    ADDERRINFO : WORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

BUSY

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

ERR

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.

ERRID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

RESULT

WORD

Liefert das Ergebnis von der Karte zurück (Voraussetzung ist ein fehlerfreier ADS-Transport (ERR = FALSE)). RESULT = 0 kennzeichnet eine erfolgreiche Ausführung des Befehls. Ein Wert ungleich 0 beinhaltet die Fehlernummer der Phoenixkarte.

ERRORCODE

WORD

Liefert Informationen zur Fehlerart (vgl. Fehlerbeschreibung der Phoenix-Karte).

ADDERRINFO

WORD

Enthält bei negativer Rückmeldung der Karte zusätzliche Fehlerinformationen (vgl. Befehlsbeschreibung der Phoenixkarte).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

IO-Hardware

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

Keine, diese Funktionalität wird zur Zeit von TwinCAT 3 nicht unterstützt!

Phoenix: IBS SC/I-T; IBS SC/RI/RT-LK

Tc2_IoFunctions (IO)