Funktionsbausteine Details
Beschreibung | _Rec | _Send | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
_Send | First Cycle | Delta, min. Send Time | Polling | Auto/Manuell | ||
EIB_BIT | nein | 200msec | nein | Auto | ||
EIB_BIT_EX | nein | ja | 1sec, variable | 10sec, variable | Auto/Manuell | |
EIB_BIT_MANUAL | nein | nein | nein | nein | Manuell | |
EIB_BIT_CONTROL | nein | 200msec | nein | Auto | ||
EIB_3BIT_CONTROL | nein | 200msec | nein | Auto | ||
EIB_8BIT_SIGN | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_8BIT_SIGN_EX | nein | ja | 1sec, variable | 500msec, variable | Auto/Manuell | |
EIB_8BIT_UNSIGN | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_8BIT_UNSIGN_EX | nein | ja | 1sec, variable | 500msec, variable | Auto/Manuell | |
EIB_2OCTET_SIGN | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_2OCTET_SIGN_EX | nein | ja | 1sec, variable | 500msec, variable | Auto/Manuell | |
EIB_2OCTET_UNSIGN | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_2OCTET_UNSIGN_EX | nein | ja | 1sec, variable | 500msec, variable | Auto/Manuell | |
EIB_2OCTET_FLOAT | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_2OCTET_FLOAT_EX | nein | ja | 1sec, variable | 500msec, variable | Auto/Manuell | |
EIB_TIME | ja | nein | 5min | Auto | ||
EIB_DATE | ja | nein | 5min | Auto | ||
EIB_4OCTET_SIGN | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_4OCTET_SIGN_EX | nein | ja | 1sec, variable | 500msec, variable | Auto/Manuell | |
EIB_4OCTET_UNSIGN | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_4OCTET_FLOAT | nein | 1sec | nein | Auto | ||
EIB_4OCTET_FLOAT_EX | nein | ja | 1sec, variable | 10min, variable | Auto/Manuell | |
EIB_READ | nein | nein | nein | nein | Manuell | |
EIB_ALL_DATA_TYPES | nein | 1sec, variable | 100msec, variable | Auto/Manuell | ||
EIB_ALL_DATA_TYPES_EX | nein | nein | nein | nein | nein | |
_Rec: ja - Empfangen wird unterstützt, nein - Empfangen wird nicht unterstützt
_Send: ja - Senden wird unterstützt, nein - Senden wird nicht unterstützt
First Cycle: Beim ersten Aufruf des Bausteins wird ein EIB-Telegramm versendet.
Delta, min. Send Time: Nur bei Änderung der Daten wird ein EIB-Telegramm versendet. Über den Parameter "min. Send Time" ist ein "Sende-Filter" aktiviert, der die Reaktionszeit bei der relativ ersten Eingangsänderung nicht verlängert, aber bei unmittelbar darauf folgenden Änderungen aktiv ist. Die "min. Send Time" (Sendeverzögerungszeit) beschreibt die Zeitspanne, die zwischen dem Versenden zweier Telegramme mindestens abgewartet werden muss. Die "min. Send Time" reduziert die Buskommunikation und stellt sicher, dass auch Sendeaufträge von anderen Bausteinen ihr EIB-Telegramm absetzen können.

Polling: Die Daten werden automatisch im angegebenen Zeitabstand versendet, auch wenn sie sich nicht verändert haben
Auto/Manuell: Auto - Beim Aufruf des Bausteins werden automatisch Daten gesendet, Manuell - Daten werden nur gesendet wenn dies beim Baustein angefordert wird.