EIB_BIT_SEND

Dieser Funktionsbaustein sendet einen 1 Bit EIB-Wert zur eingestellte Gruppenadresse. Als Eingabewert steht Ihnen eine IEC61131-3 BOOL-Variable zur Verfügung. Die Daten werden nur bei Änderung des Datenwertes übertragen. Ändert sich der Wert innerhalb von 200ms erneut, werden erst nach Ablauf von 200ms neue Daten zum EIB-Teilnehmer gesendet (siehe Abbildung). Ändert sich der Wert innerhalb der "min. Send Time" und fällt dieser Wert auch innerhalb der "min. Send Time" auf den alten schon gesendeten Wert zurück, wird kein neues EIB-Telegramm gesendet.
Eingänge
VAR_INPUT
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
bData : BOOL;
str_Rec : EIB_REC;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Group_Address | Gruppenadresse, zu der die Daten gesendet werden. Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein! | |
bData | BOOL | Wertebereich TRUE/FALSE. |
str_Rec | Datenstruktur, die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
iErrorID : EIB_ERROR_CODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben. |
iErrorID | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. |

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EIB ab v3.3.4.0 |