EIB_REC
Verbindet die Sende- und Empfangs-Bausteine mit dem Baustein KL6301.
TYPE EIB_REC :
STRUCT
Rec_Group : EIB_GROUP_ADDR;
Rec_Len : INT;
Rec_Idx : INT := 1;
Rec_Data : ARRAY[1..15] OF BYTE;
Rec_bWriteBusy : BOOL;
Rec_bReadBusy : BOOL;
Rec_bReady : BOOL;
Rec_bError : BOOL;
Rec_iErrorID : EIB_Error_Code;
pStr_Send : PVOID;
Rec_Data_rec : BOOL;
Rec_Typ : EIB_Read_Typ;
END_STRUCT
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
Rec_Group | Gruppenadresse (siehe EIB_GROUP_ADDR) |
Rec_Len | Länge |
Rec_Idx | Index |
Rec_Data | Datenbytes |
Rec_bWriteBusy | Daten werden geschrieben |
Rec_bReadBusy | Daten werden gelesen |
Rec_bReady | Fertig |
Rec_bError | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable Rec_iErrorID beschrieben. |
Rec_iErrorID | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe EIB_ERROR_CODE). Gleichzeitig wird bError TRUE. |
pStr_Send | Pointer auf die zu sendenden Daten. |
Rec_Data_rec | Signalisiert Datenempfang. |
Rec_Typ | Typ des Telegramms. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EIB ab v3.3.4.0 |