EIB_3BIT_CONTROL_REC

Dieser Funktionsbaustein empfängt auf der eingestellten Gruppenadresse 4 Bit EIB-Daten und konvertiert diese in eine IEC61131-3 BOOL-Variable und in eine BYTE-Variable.
Eingänge
VAR_INPUT
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
strData_Rec : EIB_REC;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Group_Address | Gruppenadresse, von der die Daten gesendet werden. Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein! | |
strData_Rec | Datenstruktur, die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bDataReceive : BOOL;
bControl : BOOL;
byRange : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bDataReceive | BOOL | Dieses Bit wird für genau einen Zyklus auf FALSE gesetzt, wenn ein EIB-Telegramm mit der Gruppenadresse empfangen wird. |
byControl | BOOL | gültige Werte (TRUE/FALSE) |
ByRange | BYTE | gültige Werte (000b..111b) |
Aufteilung der 4 Bit in die Variablen bControl und byRange.
bControl | byRange.2 | byRange.1 | byRange.0 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EIB ab v3.3.4.0 |