EIB_ALL_DATA_TYPES_REC_EX

Dieser Funktionsbaustein empfängt für alle Gruppenadressen variable EIB-Datengrößen und gibt die Rohdaten als Byte-ARRAY aus.
Eingänge
VAR_INPUT
strData_Rec : EIB_REC;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
strData_Rec | Datenstruktur, die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bDataReceive : BOOL;
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
EIB_Data_Receive : ARRAY [1..14] OF BYTE;
EIB_Data_Len : USINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bDataReceive | BOOL | Dieses Bit wird für genau einen Zyklus auf FALSE gesetzt, wenn ein EIB-Telegramm mit der Gruppenadresse empfangen wird. |
Group_Address | Gruppenadresse, von der die Daten gesendet werden. Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein! | |
EIB_Data_Receive | ARRAY OF BYTE | Enthält die Nutzdaten des empfangenden EIB-Telegramms. |
EIB_Data_Len | USINT | Enthält die Länge der Nutzdaten des empfangenden EIB-Telegramms. / Daten < 8Bit angegebene Länge 1, / Daten >=) 8 Bit angegebene Länge +1 / Beispiel: Sie empfangen 1 Bit Daten so ist die Länge in EIB_Data_Len 1. Sie empfangen 2 Byte Daten so ist die Länge in EIB_Data_Len 3. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EIB ab v3.3.4.0 |