EIB_4OCTET_SIGN_SEND

Dieser Funktionsbaustein sendet einen 4 Byte Sign EIB-Wert zur eingestellten Gruppenadresse. Als Eingabewert steht Ihnen ein IEC61131-3 DINT-Wert zur Verfügung. Die Daten werden nur bei Änderung übertragen. Ändert sich der Wert innerhalb einer Sekunde erneut, werden erst nach Ablauf von einer Sekunde neue Daten zum EIB-Teilnehmer gesendet (siehe Abbildung). Ändert sich der Wert innerhalb der "min. Send Time" und fällt dieser Wert auch innerhalb der "min. Send Time" auf den alten schon gesendeten Wert zurück, wird kein neues EIB-Telegramm gesendet.
Eingänge
VAR_INPUT
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
iData : DINT;
str_Rec : EIB_REC;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Group_Address | Gruppenadresse, zu der die Daten gesendet werden. Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein! | |
uiData | DINT | Der Datenwert in DINT wird automatisch in einen EIB 4OCTET SIGN-Wert gewandelt. |
str_Rec | Datenstruktur, die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
iErrorID : EIB_ERROR_CODE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben. |
iErrorID | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. |

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_EIB ab v3.3.4.0 |