Übersicht
Übersicht
Polygonzüge (G01-Sätze) bestehen in der Regel nicht aus stetig differenzierbaren Segmentübergängen, sondern es gibt „Knicke“ in der Kontur. Eine instantane Geschwindigkeitsänderung ist im Allgemeinen nicht möglich. Soll die Bahngeschwindigkeit an solchen Übergängen nicht auf 0 reduziert werden, kann die Kontur im Bereich des Segmentübergangs durch eine Verschleifung verändert werden.
| Ausführung | Unterstützte Segmentübergänge | Beschleunigung der Achskomponenten | max. Toleranzgröße | adaptiver Toleranzradius | Befehl |
|---|---|---|---|---|---|---|
Interpreter | Gerade-Gerade | Beschleunigungssprung (Höhe mit dem C1-Faktor parametrierbar) | 1/2 des Ein- bzw. Ausgangssegments | nein | paramCircularSmoothing(...) | |
NC-Kern | Gerade-Gerade | Beschleunigungssprung auf ein konstantes Niveau (Höhe mit dem C1-Faktor parametrierbar) | 1/3 des Ein- bzw. Ausgangssegments | kann angewählt werden | paramVertexSmoothing(...) | |
NC-Kern | Gerade-Gerade | Stetige Beschleunigung - beim Ein- und Austritt ist die Beschleunigung 0 - es ist kein Zwischenpunkt erforderlich | 1/3 des Ein- bzw. Ausgangssegments | kann angewählt werden | paramVertexSmoothing(...) | |
NC-Kern | alle | Beschleunigungssprung auf ein lineares Niveau (Höhe mit dem C1-Faktor parametrierbar) | 1/3 des Ein- bzw. Ausgangssegments | kann angewählt werden, wirkt bei Gerade-Geraden-Übergängen | paramVertexSmoothing(...) | |
NC-Kern | alle | Stetige Beschleunigung - beim Ein- und Austritt ist die Beschleunigung 0 - es ist kein Zwischenpunkt erforderlich | 1/3 des Ein- bzw. Ausgangssegments | kann angewählt werden, wirkt bei Gerade-Geraden-Übergängen | paramVertexSmoothing(...) | |
NC-Kern | alle | Stetige Beschleunigung - beim Ein- und Austritt, sowie im symmetrischen Zwischenpunkt ist die Beschleunigung 0 | 1/4 des Ein- bzw. Ausgangssegments | nein | paramSplineSmoothing(...) paramVertexSmoothing(...) |
Eine Verschleifung wirkt ab dem Übergang zwischen den nachfolgenden zwei Segmenten.
![]() | Wirkungsweise der Verschleifung Der Radius der Toleranzkugel ist jederzeit im NC-Programm veränderbar und kann mit dem Radius 0 wieder ausgeschaltet werden. Eine Verschleifung bleibt bis zum nächsten Reset des Interpreters oder TwinCAT-Restart aktiv. |