BAC_HX_01
Funktionsbeschreibung
In diesem Template werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie, die Feuchtkugeltemperatur und die absolute Feuchte berechnet.
Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der barometrische Luftdruck benötigt.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR_INPUT
rT : REAL;
rPhi : REAL;
rT: Aktueller Wert Temperatur [°C]
rPhi: Aktueller Wert der relativen Feuchte [%]
VAR_OUTPUT
rHumAbs : REAL;
rDewPnt : REAL;
rTWet : REAL;
rE : REAL;
rHumAbs: Berechneter Wert Absoluten Feuchte g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg]
rDewPnt: Berechneter Wert Taupunkttemperatur [°C]
rTWet: Berechneter Wert Feuchtkugeltemperatur [°C]
rE: Berechneter Wert Enthalpie [kJ/kg]
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe |
|---|---|---|---|
HX |
| Mit diesem Funktionsbaustein werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie, die Feuchtkugeltemperatur und die absolute Feuchte berechnet. | |
HumAbs |
| Anzeige des berechneten Wertes Absolute Feuchte g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg] | |
DewPnt |
| Anzeige des berechneten Wertes Taupunkttemperatur [°C] | |
TWet |
| Anzeige des berechneten Wertes Feuchtkugeltemperatur [°C] | |
E |
| Anzeige des berechneten Wertes Enthalpie [kJ/kg] | |
TLogHumAbs |
| Trendaufzeichnung des AV-Objekts HumAbs Absolute Feuchte |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |