BAC_H_HtgCirSp_01
Anwendung
Das Template ist eine Witterungstemperatur geführte Heizkreissteuerung. Es beinhaltet eine Heizkurve, einen Heizgrenzschalter und die Betriebsarten Frost / Nacht / Tag / Auto mit zugehörigem Sollwert.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR_INPUT
bSched : BOOL;
bSched: Eingang Zeitschaltplan für die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb
VAR_OUTPUT
bDmd : BOOL;
rSpDmd : REAL;
bDmd: Ausgabe Anforderung Heizbetrieb in Abhängigkeit der Betriebsart OpModMan.
rSpDmd: Ausgabe des Sollwertes für den Heizkreis.
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtiche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
OpMod | MV-Objekt zur manuellen Steuerung des Heizkreises von der MBE oder einem lokalen Bediendisplay. Folgende Betriebsarten können vorgegeben werden: OPMOD_H_HTGCIR_FROST / OPMOD_H_HTGCIR_NIGHT / OPMOD_H_HTGCIR_DAY / OPMOD_H_HTGCIR_AUTO | |
DmdPrioSwi | Der Prioritätenschalter priorisiert die Betriebsarten des Heizkreises. | |
HtgLmt | AV-Objekt zur Eingabe des Heizgrenzwertes. | |
HtgLmtFnct | Der Zweipunktschalter gibt in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur g_WthTDamp_rPrVal und des Heizgrenzwertes den Heizbetrieb in der Betriebsart OPMOD_H_HTGCIR_AUTO frei. | |
SpX1 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 | |
SpX2 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 | |
SpX3 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X3 | |
SpX4 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X4 | |
SpY1 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 | |
SpY2 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2 | |
SpY3 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y3 | |
SpY4 | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y4 | |
Scale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie für den Heizkreis in Abhängigkeit der Außentemperatur. | |
SpPrioSwi | Der Multiplexer-Funktionsbaustein gibt in Abhängigkeit der aktuellen Betriebsart OpModMan den dazu gehörigen Sollwert aus. | |
SpNgtOffs | AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die Nachtabsenkung | |
Sp | Anzeige des Sollwertes für den Heizkreis. Dieser wird an dem Ausgang rSpDmd ausgegeben. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |