BAC_AC_Humf_01
Anwendung
Das Template BAC_AC_Humf_01 dient der Steuerung und Regelung des Befeuchters.
Das Template BAC_AC_Humf_01 ist ein Aufruftemplate.
Innerhalb des Aufruftemplates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft:
- HumfPID Regelung der absoluten Zuluftfeuchte
- Steam Ansteuerung des Dampferzeugers
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rSuAX : REAL;
rSpHumf : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
bDst : BOOL;
rSuAX: Errechneter Wert der absoluten Zuluftfeuchte. Dieser Wert entsteht im Template BAC_AI_Enthalpy_01.
rSpDehumf: Sollwert für die absolute Zuluftfeuchte
udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartTH_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
bDst: Eingang für eine externe Störung des Befeuchters, z. B. ein Hygrostat
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
HumfPID | Sub-Template inklusive des PID-Sequenzreglers für die absolute Zuluftfeuchteregelung. | |
HumfSteam | Sub-Template zur Ansteuerung eines Dampfgenerators |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |