Datenregister

Diese Register dienen zur Speicherung der Messwerte. Sie können im Prozessdatenbetrieb ausgelesen aber nicht beschrieben werden.

Die drei Registersätze sind grob den Netz-Phasen zugeteilt, enthalten teilweise aber auch allgemeine Messwerte.

Datenregister der KL8001

DR-Nr.

Registersatz 0
(Zugriff über DataIN0)

Registersatz 1
(Zugriff über DataIN1)

Registersatz 2
(Zugriff über DataIN2)

Inhalt

Einheit

Inhalt

Einheit

Inhalt

Einheit

DR0

Statuswort (1)

-

Statuswort (1)

-

Statuswort (1)

-

DR1

Effektivwert Strom
(Mittelwert von L1, L2 und L3)

0,01 A

Effektivwert Spannung
(Mittelwert  von L1, L2 und L3)

0,1 V

Wirkleistung (Summe von L1, L2 und L3)

1 W

DR2

Spitzenwert(2) Strom L1 (seit Einschalten der KL8001)

0,01 A

Spitzenwert(2) Strom L2 (seit Einschalten der KL8001)

0,01 A

Spitzenwert(2) Strom L3 (seit Einschalten der KL8001)

0,01 A

DR3

Effektivwert Strom L1

0,01 A

Effektivwert Strom L2

0,01 A

Effektivwert Strom L3

0,01 A

DR4

Effektivwert Spannung L1

0,1 V

Effektivwert Spannung L2

0,1 V

Effektivwert Spannung L3

0,1 V

DR5

Wirkleistung L1

1 W

Wirkleistung L2

1 W

Wirkleistung L3

1 W

DR6

Cosinus j L1

0,01

Cosinus j L2

0,01

Cosinus j L3

0,01

DR7

Auslastung Motor L1 (L1-L2-L3)

1 A2 sec

Auslastung Motor L2

1 A2 sec

Auslastung Motor L3

1 A2 sec

DR8

Energieverbrauch(3) L1

1 kWh

Energieverbrauch(3) L2

1 kWh

Energieverbrauch(3) L3

1 kWh

DR9

Energieverbrauch (Summe über 3 Phasen)

1 kWh

maximale Stromdifferenz zwischen L1, L2 und L3

0,01 A

Cosinus Phi (Mittelwert von L1, L2 und L3)

0,01

DR10

an den Drehschaltern eingestellter Nennstrom

0,01 A

Schaltzyklenzähler

1

Zähler für die Betriebsstunden(4) des Motors

0,5 h

DR11-
DR17

reserviert

-

reserviert

-

reserviert

-

DR18-
DR36

interne Register

-

interne Register

-

interne Register

-

DR37

Software Version der Mess-Einheit im ASCII-Code (z.B.: 0x3343 = 5167dez =3CASCII)

-

Software Version der Mess-Einheit im ASCII-Code (z. B.: 0x3343 = 5167dez =3CASCII)

-

Software Version der Mess-Einheit im ASCII-Code (z.B.: 0x3343 = 5167dez =3CASCII)

 

DR38-
DR63

interne Register

-

interne Register

-

interne Register

-

(1) Das Statuswort kann über jeden der 3 Registersätze ausgelesen werden. Es enthält Statusinformationen zu allen 3 Kanälen.
(2) Die gespeicherten Spitzenwerte der Ströme können Sie mit dem Bit 0 des Extendet Control-Bytes jederzeit auf null setzen.
(3) Der Energieverbrauch wird halbstündig in den Registern gespeichert und bleibt auch beim Abschalten der KL8001 erhalten.
(4) Die Betriebsstunden werden halbstündig im Register gespeichert und bleiben auch beim Abschalten der KL8001 erhalten.

Auslesen eines Datenregisters

Wenn Sie im Prozessdatenbetrieb die Registernummer eines Datenregisters in das zugehörige Control-Byte eintragen, wird dessen Inhalt im zugehörigen Prozessdatenwort zurückgegeben.

Zuordnung der Datenregister

Registersatz

zugehöriges Control-Byte

zugehöriges Prozessdatenwort

0

Control-Byte 0

DataIN0

1

Control-Byte 1

DataIN1

2

Control-Byte 2

DataIN2

Beispiele

Wirkleistung der Phase L1 auslesen:

Energieverbrauch der Phase L2 auslesen:

Cosinus Phi der Phase L3 auslesen: