Extended Control-Byte
Das Extended Control-Byte (ECB) wird im Prozessdatenbetrieb von der Steuerung zur Klemme übertragen und steuert verschiedene Funktionen der Powerklemme.
Extended Control-Byte
Bit | ECB.7 | ECB.6 | ECB.5 | ECB.4 | ECB.3 | ECB.2 | ECB.1 | ECB.0 |
Name | - | Motor Linkslauf | Motor Rechtslauf | - | - | - | - | Imax löschen |
Legende
Bit | Name | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|
ECB.7 | - | 0bin | reserviert |
ECB.6 | Motor Linkslauf* | 1bin | schaltet den Motor in den Linkslauf: |
ECB.5 | Motor Rechtslauf* | 1bin | schaltet den Motor in den Rechtslauf: |
ECB.4 bis ECB.1 | - | 0bin | reserviert |
ECB.0 | Imax löschen | 1bin | Die Datenregister DR2 aller 3 Registersätze werden auf null gesetzt (sie enthalten den Spitzenwert der Ströme). |
*) Hinweise:
- Im Feature-Register müssen der Rechts- (mit Bit 0) und der Linkslauf (mit Bit 1) freigegeben sein, damit Sie den Motor mit dem Extended Control-Byte in den Rechts- (Bit 5) bzw. Linkslauf (Bit 6) schalten können.
- Wenn der Motor im Rechtslauf läuft (Ausgang Out1 gesetzt ist), müssen Sie ihn erst ausschalten (Bit 5 zurücksetzen) um ihn mit Bit 6 in den Linkslauf schalten zu können. Wenn Sie Bit 6 setzen während der Motor noch im Rechtslauf läuft, schaltet die Powerklemme den Motor ab.
- Wenn der Motor im Linkslauf läuft (Ausgang Out2 gesetzt ist), müssen Sie ihn erst ausschalten (Bit 6 zurücksetzen) um ihn mit Bit 5 in den Rechtslauf schalten zu können. Wenn Sie Bit 5 setzen während der Motor noch im Linkslauf läuft, schaltet die Powerklemme den Motor ab.
- Wenn Sie Bit 5 und Bit 6 gleichzeitig setzen, bleibt der Motor ausgeschaltet.