Statuswort
Das Statuswort enthält weitere Informationen zum Zustand der KL8001 und kann im Prozessdatenbetrieb wahlweise mit dem Eingangswort DataIN0, DataIN1 oder DataIN2 von der Klemme zur Steuerung übertragen werden.
Statuswort
Bit | SW.15 | SW.14 | SW.13 | SW.12 | SW.11 | SW.10 | SW.9 | SW.8 | SW.7 | SW.6 | SW.5 | SW.4 | SW.3 | SW.2 | SW.1 | SW.0 |
Legende
Bit | Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
SW.15 | anderer Fehler | 1bin | sonstiger Fehler aufgetreten |
SW.14 | kein Nennstrom eingestellt | 1bin | Beide Drehschalter und
|
SW.13 | Schützfehler | 1bin | Stromfluss bei ausgeschaltetem Schütz festgestellt |
SW.12 | reserviert | - | - |
SW.11 | reserviert | - | - |
SW.10 | reserviert | - | - |
SW.9 | Überspannung L3 | 1bin | Spannung > konfigurierte Überspannungsgrenze (PR47) |
SW.8 | Überspannung L2 | 1bin | Spannung > konfigurierte Überspannungsgrenze (PR41) |
SW.7 | Überspannung L1 | 1bin | Spannung > konfigurierte Überspannungsgrenze (PR35) |
SW.6 | Unterspannung L3 | 1bin | Spannung < konfigurierte Unterspannungsgrenze (PR48) |
SW.5 | Unterspannung L2 | 1bin | Spannung < konfigurierte Unterspannungsgrenze (PR42) |
SW.4 | Unterspannung L1 | 1bin | Spannung < konfigurierte Unterspannungsgrenze (PR36) |
SW.3 | Phasenausfall L3 | 1bin | Ausfall der Phase L3 |
SW.2 | Phasenausfall L2 | 1bin | Ausfall der Phase L2 |
SW.1 | Phasenausfall L1 | 1bin | Ausfall der Phase L1 |
SW.0 | unsymmetrische Last | 1bin | Stromdifferenz > konfigurierte Stromdifferenz (PR51) |