Control- und Status-Byte 0 im Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 0 im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte 0 (CB0) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Powerklemme übertragen.
Bit | CB0.7 | CB0.6 | CB0.5 | CB0.4 | CB0.3 | CB0.2 | CB0.1 | CB0.0 |
Name | RegAccess | R/W | DR-Nr. | |||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB0.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB0.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
(1bin) | Da die Datenregister der KL8001 nur gelesen werden können, ist ein Schreibzugriff nicht sinnvoll. | ||
CB0.5 bis CB0.0 | DR-Nr. | Datenregisternummer: | |
Status-Byte 0 im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte 0 (SB0) befindet sich im Eingangsabbild der Powerklemme und wird von der Powerklemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB0.7 | SB0.6 | SB0.5 | SB0.4 | SB0.3 | SB0.2 | SB0.1 | SB0.0 |
Name | RegAccess | ES Error Info | DR-Nr. | |||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB0.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenzugriff |
SB0.6 | ES Error Info | 1bin | Das unterste Nibble (ES.3 bis ES.0) im Extended Status-Byte enthält Fehlerinformationen. Werten Sie das Extended Status-Byte aus! |
SB0.5 bis SB0.0 | DR-Nr. | Nummer des Datenregisters, das gelesen wurde. | |