Extended Status-Byte
Das Extended Status-Byte (ESB) enthält Informationen zum Zustand der KL8001 und wird im Prozessdatenbetrieb von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Extended Status-Byte
Bit | ESB.7 | ESB.6 | ESB.5 | ESB.4 | ESB.3 | ESB.2 | ESB.1 | ESB.0 |
Name | Nennbetrieb | Motor | Motor | - | SW Error Info | Überlastung Motor STOP | Unterlast | Überlast |
Legende
Bit | Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ESB.7 | Nennbetrieb | 0bin | Es ist eine Über- oder Unterlast aufgetreten oder der Motor wurde wegen Überlastung ausgeschaltet. |
1bin | Die Powerklemme arbeitet im Nennbetrieb. | ||
ESB.6 | Motor Linkslauf | 1bin | Der Ausgang Out2 der Powerklemme ist gesetzt. |
ESB.5 | Motor Rechtslauf | 1bin | Der Ausgang Out1 der Powerklemme ist gesetzt. |
ESB.4 | - | 0bin | reserviert |
ESB.3 | SW Error Info | 1bin | Das Statuswort enthält Fehlerinformationen. Werten Sie das Statuswort aus! |
ESB.2 | Überlastung Motor STOP | 1bin | Die Powerklemme hat den Motor abgeschaltet, weil das Stromintegral (Datenegister DR7) seinen Maximalwert erreicht hat. Dieses Bit wird erst wieder zurückgesetzt, wenn die Einschaltschutzphase abgelaufen ist und im Extendet Control-Byte die Bits zur Motorsteuerung (ECB.5 und ECB.6) zurückgenommen wurden. |
ESB.1 | Unterlast | 1bin | Bei mindestens einer Phase unterschreitet der Strom die vorgegebene Unterlast-Schwelle (Parameterregister PR38, PR44, PR50). |
ESB.0 | Überlast | 1bin | Bei mindestens einer Phase überschreitet der Strom die vorgegebene Überlast-Schwelle (Parameterregister PR37, PR43, PR49). |