Einstellungen
Kopfzeile

Pos. | Position der Klemme im Klemmenblock |
Typ | Klemmen-Typ |
Kanal | Kanal, dessen Parameter in der Konfigurationsmaske angezeigt werden |
Firmware | Firmware-Stand der K-Bus-Platine |
Konfigurationsmaske
In der Maske Einstellungen können Sie das Verhalten der Powerklemme KL8001einstellen.

Betriebsmodus

Wählen Sie hier die verschiedenen Betriebsmodi aus.
Rechtslauf freigeben (PR32.0) | Freigabe für Motor-Rechtslauf. Erlaubt den Motor über Bit 5 des Extendet Control-Bytes im Rechtslauf zu starten. |
Linkslauf freigeben (PR32.1) | Freigabe für Motor-Linkslauf. Erlaubt den Motor über Bit 6 des Extendet Control-Bytes im Linkslauf zu starten. |
Watchdog Timer aktiv (PR32.2) | Aktiviert den Watchdog. Falls die Powerklemme 100 ms lang keine Daten vom Feldbus empfängt, schaltet der Watchdog den Motor aus und stoppt die Datenübertragung. |
Phasen einzeln auswerten (PR32.3) | Aktiviert die einzelne Auswertung der Phasen. Jede einzelne Phase wird mit ihren zugehörigen Registerwerten verglichen und einzeln ausgewertet. Wenn Sie die Einzelphasenauswertung abschalten, gelten die für Phase L1 eingetragenen Werte für alle drei Phasen. |
Drehschalter permanent einlesen (PR32.5) | Die Drehschalter zur Nennstromeinstellung werden im normalen Betrieb permanent eingelesen. Zur Übernahme geänderter Werte ist kein Reset erforderlich. |
Schnellabschaltung
Wählen Sie hier aus, bei welchen Motor-Zuständen nach 500 ms die Schnellabschaltung ausgelöst werden soll.

asymmetrische Last (PR32.8) | Aktiviert die Schnellabschaltung, wenn der Unterschied zwischen den Strömen von L1, L2 oder L3 die maximal zulässige Stromdifferenz überschreitet. | |
Phasenfehler (PR32.9) | Aktiviert die Schnellabschaltung, wenn eine Phase ausfällt. | |
Überspannung* (PR32.10) | Aktiviert die Schnellabschaltung bei Überspannung. | *) Die Spannungen der 3 Phasen werden in Bezug auf einen künstlichen Sternpunkt gemessen. |
Unterspannung* (PR32.11) | Aktiviert die Schnellabschaltung bei Unterspannung. | |
Überlast (PR32.12) | Aktiviert die Schnellabschaltung bei Überlast. | |
Unterlast (PR32.13) | Aktiviert die Schnellabschaltung bei Unterlast. | |
Registerwerte
Geben Sie hier die verschiedenen Schwellwerte vor. Einige Eingabefelder sind im Wertebereich eingeschränkt (z. B. der Nennstrom von 0,0 A bis 25,0 A) und werden bei der Eingabe automatisch begrenzt.

Nennstrom | Vorgabe des Nennstroms für die Phasen L1, L2 und L3. | |
Vorgabe der Einschaltschwelle für die Phasen L1, L2 und L3. | ||
Vorgabe des Schwellwertes für Überspannung | *) Die Spannungen der 3 Phasen werden in Bezug auf einen künstlichen Sternpunkt gemessen. | |
Vorgabe des Schwellwertes für Unterspannung | ||
Vorgabe des Schwellwertes für Überlast der Phasen L1, L2 und L3. | ||
Vorgabe des Schwellwertes für Unterlast der Phasen L1, L2 und L3. | ||

maximale Stromdifferenz (PR51) | Vorgabe der maximal zulässigen Stromdifferenz zwischen den Phasen L1, L2 und L3. |
Auslöseklasse (PR52) | Vorgabe der Auslöseklasse. |
Messzykluszeit (PR53) | Vorgabe der Messzykluszeit. |