Powerklemme KL8001 - Funktionsbeschreibung
Drehschalter zur Nennstromeinstellung
An den beiden Drehschaltern der Powerklemme können Sie den Motor-Nennstrom manuell Einstellen. Der obere Drehschalter ist in 1 A und der untere in 0,1 A Stufen unterteilt. Sie können so Werte von 0,9 A bis 9,9 A einstellen. Der eingestellte Wert ist dann für alle drei Phasen gültig.
Wenn Sie beide Drehschalter auf null stellen, müssen Sie den Motor-Nennstrom mit den drei Parameterregistern PR33, PR39 und PR45 vorgeben. Sie können so
- den Nennstrom für jede Phase unterschiedlich einstellen, weil z. B. drei unterschiedliche Einphasenmotoren angeschlossen sind.
- den erweiterten Einstellbereich von 10,0 A bis 15,0 A nutzen, der über die Drehschalter nicht eingestellt werden kann.

LEDs

Zur schnellen Diagnose besitzt die Powerklemme vier LEDs zur Statusanzeige. In der folgenden Tabelle sind die möglichen Zustände aufgelistet.
LED | Zustand | Beschreibung |
|---|---|---|
on (motor) | an | Motor läuft im Rechts- oder Linkslauf |
aus | Motor ist ausgeschaltet oder Überlastschutz hat angesprochen | |
overload (motor) | an | Motor wurde wegen Überlast abgeschaltet |
blinkt (2 Hz) | Unterlast-Schwelle ist unterschritten worden | |
blinkt (5 Hz) | Überlast-Schwelle ist überschritten worden | |
aus | Nennbetrieb (keine Unter- oder Überlast) oder Motor ist ausgeschaltet | |
run (fieldbus) | an | Kommunikation mit dem Klemmenbus wird ohne Fehler durchgeführt |
aus | keine Kommunikation mit dem Klemmenbus (Watchdog-Timer hat nach 100 ms angesprochen) | |
stop (fieldbus) | an | keine Kommunikation mit dem Klemmenbus |
blinkt | Fehler-Code und Fehler-Argument werden als Blink-Code angezeigt. | |
aus | Kommunikation mit dem Klemmenbus wird ohne Fehler durchgeführt |
Blink-Code
Bei einem Feldbus-Fehler zeigt die LED stop einen Blink-Code an, der den Fehler näher beschreibt:
Die LED flackert zu Beginn der Fehlerausgabe ca. 2 Sekunden. Nach einer deutlich sichtbaren Pause wird durch langsames Blinken der Fehler-Code, nach einer weiteren Pause das Fehler-Argument angezeigt. Mit diesen beiden Angaben und der nachfolgenden Tabelle können Sie den Fehler näher bestimmen.
Code | Argument | Beschreibung | Lösung |
|---|---|---|---|
1 | 0 | Kein Nennstrom eingestellt: Beide Drehschalter und
|
|
2 | n | Kommunikation mit dem n-ten ADC fehlerhaft | Setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung. |
3 | n | Kommunikation mit dem n-ten Hall-Sensor fehlerhaft |
![]() | Änderung der Klemmenregister
|