Powerklemme KL8001 - Technische Daten
KL8001 | Powerklemme | |
|---|---|---|
Anzahl Powerklemmen pro Buskoppler | maximal 10 | Wenn Sie je Powerklemme 2 Schütze ansteuern (Wendeschützschaltung), dürfen Sie pro Buskoppler nur 5 Powerklemmen verwenden. |
Anzahl Schütze pro Buskoppler | maximal 10 | |
Befestigungsart und Anschlussmechanik | abgestimmt auf Siemens-Schütze der Baureihe Sirius 3RT10 in Baugröße S00 | |
Anschlussart Leistungspfad | Schraubklemmen für Aderquerschnitte bis 2 x 2,5 mm2 | |
Strombelastung Leistungspfad (Vorsicherung) | max. 25 A | |
Kurzschlussfestigkeit Leistungspfad | bis 5000 A | |
Innenwiderstand Leistungspfad | < 1 mΩ | |
Einstellbereich Nennstrom | über Drehschalter: 0,9 A bis 9,9 A | |
über KS2000 oder Parameterregister: 0,9 A bis 15,0 A | ||
Wählbare Auslöseklassen | CLASS 5, 10, 15, 20, 25, 30 wählbar | |
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Cosinus j, Energieverbrauch, Schaltzyklen, Betriebsstunden | |
Messgenauigkeit (bei symmetrischer Last) | 0,15 Aeffektiv; 2 Veffektiv; 5 W; 1 kWh | |
Übersprechen zwischen den Kanälen bei unsymmetrischer Last | bis zu 3% der Differenz | |
Messspannung | 500 V | |
Anschlussart K-Bus | 2 x Flachsteckbuchse 10-polig | |
Stromaufnahme K-Bus (5 VDC) | typisch 150 mA | |
Stromaufnahme Schützsteuerspannung (24 VDC) | bei ausgeschaltetem Schütz: typisch 7 mA | |
bei eingeschaltetem Schütz: typisch 7 mA + Strom der Schützspule | ||
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakt/K-Bus), 6000 V (Netzversorgung/K-Bus) | |
Kurzschlussverhalten | gemäß EN 60947-4-1 (Zuordnungsart 2)/VDE 102 | |
Auslöseabweichung | gemäß IEC 947, sowie UL und CSA | |
Konfigurationsmöglichkeiten | automatisch, über den Feldbus, mit der Konfigurations-Software KS2000, manuell (Nennstrom) | |
Breite im Prozessabbild | 96 Bit E/A (siehe Beschreibung des Prozessabbilds) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Gewicht | ca. 90 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 45 mm x 69 mm x 74 mm | |
Montage | Mit Haltenasen und Anschluss-Stiften an Siemens-Schützen der Baureihe 3RT1016 | |
Einbaulage | beliebig (beachten Sie aber die zulässigen Einbaulagen der Schütze) | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).