Adapterklemme KL9060 - Technische Daten
KL9060 | Adapterklemme | |
|---|---|---|
Spannung Powerkontakte (Flachbandkabel) | 24 VDC (-15%, +20%) | |
Stromlast Powerkontakte (Flachbandkabel) | maximal 1400 mA (kurzschlussfest). | |
Spannung K-Bus-Stromversorgung (Flachbandkabel) | 5 VDC | |
Stromlast K-Bus-Stromversorgung (Flachbandkabel) | maximal 2000 mA
Setzen Sie die Netzteilklemme KL9400 ein, wenn die Stromaufnahme Ihrer Klemmen den maximalen Strom, den Ihr Buskoppler zur K-Bus-Versorgung liefern kann übersteigt. | |
Anzahl Powerklemmen pro KL9060 | maximal 10 | Wenn Sie je Powerklemme 2 Schütze ansteuern (Wendeschützschaltung), dürfen Sie pro KL9060 nur 5 Powerklemmen verwenden. |
Anzahl Schütze pro KL9060 | maximal 10 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Gewicht | ca. 50 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 33 mm x 100 mm x 70 mm | |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).